(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドニブラー 185mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドニブラー 185mm

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
3,425円
税込単価
3,768円

【特長】・鉄板をゆがませることなく切断できます・滑らかな切り口でバリが出ません...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本工具は非絶縁工具ですので、必ず電源を切って作業をして下さい。本来の用途以外に使用しないで下さい。くわえ部や刃部で手や身体を傷つけないよう注意して下さい。

型番

4977292299886 解除

Loading...

ハンドニブラー 185mmの詳細

鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック等の切断に最適。

鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック等の切断に最適。

使用例

使用例

製品仕様

  • 規格:185MM。
  • 商品サイズ:幅75×高さ183×奥行き15mm、重量220g。
  • 全長:約185mm。
  • 切断能力:鉄板1.0mm以下、ステンレス板0.5mm以下、アルミ板1.5mm以下、プラスチック1.5mm以下。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本工具は非絶縁工具ですので、必ず電源を切って作業をして下さい。
  • ※ 本来の用途以外に使用しないで下さい。
  • ※ くわえ部や刃部で手や身体を傷つけないよう注意して下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292299886

4977292299886

1個

3,425( 3,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板をゆがませることなく切断できます
・滑らかな切り口でバリが出ません
・丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます
・刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります
・切断能力は、鉄板1.0mm以下、ステンレス板0.5mm以下、アルミ板1.5mm以下、プラスチック1.5mm以下
【用途】
・鉄板の切断作業

(i)ご注意

  • 本工具は非絶縁工具ですので、必ず電源を切って作業をして下さい。本来の用途以外に使用しないで下さい。くわえ部や刃部で手や身体を傷つけないよう注意して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドニブラー 185mmの型番4977292299886のページです。
型番4977292299886に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドニブラー 185mm

ハンドニブラー 185mm

    全ねじカッター

    全ねじカッター

      アンギュラーカッター

      アンギュラーカッター

        帯鉄カッター 460mm

        帯鉄カッター 460mm

          帯鉄カッター “スライディングストライカー”

          帯鉄カッター “スライディングストライカー”

            メタルスニップス

            メタルスニップス

              バンドカッター

              バンドカッター

                万能バサミ

                万能バサミ

                  169mm はさみ・万能

                  169mm はさみ・万能

                    メーカー SK-11 松阪商事 ヒット トラスコ中山 ヒット TRAD 松阪商事 TRAD エスコ
                    通常価格 3,425円 25,395円 14,503円 4,914円 22,312円 1,730円 6,616円 1,724円 2,900円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   39日目   1日目   当日出荷可能
                    切断能力:ステンレス鋼 0.5 - - - - φ0.8mm - - -
                    切断能力 鉄板1.0以下・アルミ板1.5以下 - - - - - - - -
                    全長(mm) 185 - 600 - 670 255 - 183 169
                    JANコード 4977292299886 - - - - - - - -
                    プラスチック切断能力(mmΦ) 1.5 - - - - - - - -

                    ハンドニブラー 185mmのレビュー

                    評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                    アルミ板の穴加工
                    評価 4.0満足度:4.02022/04/07
                    他社品が販売停止になったため本品を購入しました。1.5tのアルミ板を切った感想として、切った後の刃の戻りが悪いです。他社品はこのようなことはなくスパ・スパと切れます。オイルを注したら少し良くなりましたが他社品のようにはならず連続して切るときは時間が掛かります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    大きめの穴加工
                    評価 5.0満足度:5.02022/03/15
                    他の製品に比べて穴径が小さくて良いのでより細かな加工が可能でした。ほかの製品は10mm辺りの物が多い中6mmの本品は用途が増えます。刃が交換可能なタイプならなおよかったのですが。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    実験研究用機器組立に使用
                    評価 4.0満足度:4.02020/12/08
                    他社製品に比べて、使い勝手が良く、剛性も優れているように思えます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    アルミ板加工
                    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                    今まではハサミなどを使用し切っていましたが、やはり専用工具には敵いません。アルミ以外にステンレスなどを加工して機械のカバーなどを造っています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    0.6mm鉄板に点検口を新設
                    評価 4.0満足度:4.02020/02/26
                    点検口新設のための中抜きをするために購入。蓋(1.5mmA5052)はかなり力が必要であったが鉄板はそれほどの力はいらなかった。慣れれば大まかな整形も出来るので購入は正解だった。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました