(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムースギアラチェットDV

スムースギアラチェットDV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,003円
税込単価
2,203円

【特長】・ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です・細かいギアを9段も...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • ギア数:
    52
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • JANコード:
    4977292201575
  • セット内容:
    プラスNO.2・19mm片頭ビット
  • 送り角度(度):
    7
  • 形状:
    ストレート型

(i)ご注意

  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。

型番

SRD-230 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SRD-230

SRD-230

1個

2,003( 2,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です
・細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します
・52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します
・市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます
【用途】
・狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業

(i)ご注意

  • 電気の流れているものには使用しないで下さい。ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。

商品情報

製品仕様

  • ギア数:52山(送り角度7°)
  • ストレート型
  • 頭部高さ:19mm
  • 付属品:プラスNO.2・19mm片頭ビット
スムースギアラチェットDVの外観

スムースギアラチェットDVの外観

スムースギアラチェットDVの外観2

スムースギアラチェットDVの外観2

スムースギアラチェットDVのパッケージ

スムースギアラチェットDVのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電気の流れているものには使用しないでください。
  • ※ ネジのサイズの合ったものを使用してください。

Loading...

SRD-230で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スムースギアラチェットDVの型番SRD-230のページです。
型番SRD-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムースギアラチェットDV

スムースギアラチェットDV

    ボックスドライバー 対辺10×125

    ボックスドライバー 対辺10×125

      スパドライブ・ドライバー No.4200

      スパドライブ・ドライバー No.4200

        スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ

        スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ

          エルゴ・マイナスドライバー

          エルゴ・マイナスドライバー

            スイスグリップ へクスローブドライバー

            スイスグリップ へクスローブドライバー

              クロスハンドルナットドライバー

              クロスハンドルナットドライバー

                スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                  メガドラ インパクタ No.980

                  メガドラ インパクタ No.980

                    マルチクラフトへクスローブドライバー

                    マルチクラフトへクスローブドライバー

                      メーカー SK-11 ANEX ベッセル PBスイスツールズ バーコ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル PBスイスツールズ
                      通常価格 2,003円 1,499円 1,494円 2,270円 3,410円 1,366円 2,044円 4,155円 1,499円 1,364円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                      先端形状 プラス(+) - - - - - - - - -
                      先端サイズ・プラス(+) No.2 - - - - - - - - -
                      ギア数 52 - - - - - - - - -
                      商品タイプ 製品本体 - - - - - - - - -
                      JANコード 4977292201575 - - - - - - - - -

                      スムースギアラチェットDVのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました