(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDT3-030
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm デジタルトルクレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
17,569円
税込単価
19,326円

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。【特長】...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 測定方向:
    左右
  • 電源:
    乾電池
  • 測定モード:
    ピークホールドモード、トラックモード
  • 連続使用時間:
    約48時間
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60℃
  • 付属品:
    単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
  • ラチェットギア数(山):
    52
  • 材質ヘッド部:
    クロムモリブデン鋼
  • 材質本体:
    ABS樹脂
  • 材質グリップ:
    ABS樹脂、TPR樹脂
  • 測定単位:
    N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)

型番

SDT3-030 解除

Loading...

デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mmの仕様

  • (SDT3-030)差込角:9.5mm(3/8inch)、測定範囲:1.5~30N・m
  • (SDT3-135)差込角:9.5mm(3/8inch)、測定範囲:6.8~135N・m、最小目盛り:0.1N・m
  • (SDT4-135)差込角:12.7mm(1/2inch)、測定範囲:6.8~135N・m、最小目盛り:0.1N・m
  • 測定精度:右ネジ±3%(左ネジ±4%(27N・m未満は±6%))
  • 測定単位:N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
  • ラチェットギア数:52山
  • 電源:単4乾電池2本
  • 操作モード:ピークホールドモード、トラックモード
デジタルトルクレンチ SDT3-030の外観

デジタルトルクレンチ SDT3-030の外観

デジタルトルクレンチ SDT3-135の外観

デジタルトルクレンチ SDT3-135の外観

デジタルトルクレンチの使用例

デジタルトルクレンチの使用例

デジタルトルクレンチ SDT3-030のパッケージ

デジタルトルクレンチ SDT3-030のパッケージ

デジタルトルクレンチ SDT3-135のパッケージ

デジタルトルクレンチ SDT3-135のパッケージ

デジタルトルクレンチ SDT4-135のパッケージ

デジタルトルクレンチ SDT4-135のパッケージ

商品情報を表示

SDT3-030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
精度
全長(mm)
JANコード
差込角
重量(g)
ハードケースサイズ(L×W×H)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SDT3-030

SDT3-030

1.5~30
0.01
右ネジ±3%、左ネジ±4%
215
4977292239974
9.5mm(3/8inch)
390
320×123×64
10

1個

17,569( 19,326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
【特長】
・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
【用途】
・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mmの型番SDT3-030のページです。
型番SDT3-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

    スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

    スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

      スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ

      スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ

        デジタルトルクレンチ SDT3-060

        デジタルトルクレンチ SDT3-060

          ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

          ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

            モンキ形デジタルトルクレンチ

            モンキ形デジタルトルクレンチ

              ラチェットデジトルク(デジタル式)

              ラチェットデジトルク(デジタル式)

                デジタルトルクツール

                デジタルトルクツール

                  ラチェット形デジタルトルクレンチ

                  ラチェット形デジタルトルクレンチ

                    デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

                    デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

                      メーカー SK-11 スエカゲツール スエカゲツール SK-11 トップ工業 トップ工業 TONE ケニス トップ工業 中村製作所
                      通常価格 17,569円 29,081円 33,306円 14,668円 46,264円 50,255円 29,601円 145,757円 49,489円 79,712円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      ヘッドタイプ ラチェット式 - - ラチェット式 交換式 特殊 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 特殊
                      測定方向 左右 - - 左右 左右 左右 左右 左右 左右 -
                      電源 乾電池 - - 乾電池 - - 乾電池 - - -
                      測定モード ピークホールドモード、トラックモード - - ピークホールドモード、トラックモード - - - - - -
                      連続使用時間 約48時間 - - 約48時間 - - - - - -

                      デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mmのレビュー

                      評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー

                      高評価レビュー

                      機器の組み立て
                      評価 4.0満足度:4.02021/03/11
                      今までプレセット型トルクレンチを用いていましたが、最小設定トルクが6Nm程度であったので、このデジタルトルクレンチSDT3-030(差込角9.5 mm)を購入して用いています。プレセット型と違ってどれだけのトルクをかけているかリアルタイムでわかる点が便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      機器の組み立て
                      評価 4.0満足度:4.02021/03/11
                      今までプレセット型トルクレンチを用いていましたが、最小設定トルクが6Nm程度であったので、このデジタルトルクレンチSDT3-030(差込角9.5 mm)を購入して用いています。プレセット型と違ってどれだけのトルクをかけているかリアルタイムでわかる点が便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ねじのトルク管理用として使用
                      評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                      当社で製作さている製品のねじのトルク管理用として使用しています。ねじのトルク管理は、締付・戻しの両方でトルクを数値で管理出来るようにこの商品にしました。また汎用性を持たせる意味で差込角9.5mmと12.7mmを購入しました。使ってみて特に問題もありません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      組立時のネジ締結管理
                      評価 5.0満足度:5.02021/11/12
                      自転車を組み立てる際に、ネジ締結力の管理のために使用しています。デジタルで表示されるので、とても分かりやすく作業性が向上しました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      機械の修理
                      評価 5.0満足度:5.02021/03/08
                      機械のカッターの刃の締めつけに使用ております。
                      締めつけトルクで調整出来てトルクの見えるか設定ができ重宝しております。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      強度測定用
                      評価 5.0満足度:5.02021/02/15
                      トルク強度測定用として購入しました。
                      デジタル表示で見やすく、使用しやすいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SDT3-135
                      SDT4-135
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?トルク調整範囲
                      (N・m)
                      最小読取値
                      (N・m)
                      精度 全長
                      (mm)
                      JANコード 差込角 重量
                      (g)
                      ハードケースサイズ(L×W×H)
                      (mm)

                      21,332円

                      ( 23,465円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      106.8~1350.1右ネジ±3%、左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)38049772922399819.5mm(3/8inch)630473×123×64

                      23,693円

                      ( 26,062円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      106.8~1350.1右ネジ±3%、左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)380497729223999812.7mm(1/2inch)660473×123×64

                      デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました