(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,660円 ~ 5,593円
税込価格
5,126円 ~ 6,152円

ハンドルを伸ばせばトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドル【特長】・ヘ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
商品重量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5
3/8
255
32
255
30
412
4977292239288

1個

4,660( 5,126円 )

4日目

12.7
1/2
290
35
290
32.5
710
4977292239295

1個

5,593( 6,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルを伸ばせばトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドル
【特長】
・ヘッド部分は無駄を省き、薄型でコンパクトに設計しています。
・72山ギア採用で細やかで滑らかな操作性。狭い場所でも小さな振り幅で作業が可能です。
・伸縮式のためコンパクトに収納でき、携帯にも便利です。
【用途】
・ ソケットと組み合わせて使用するハンドル

商品情報

製品仕様

  • (SRH3CEF)差込角:9.5mm(3/8inch)、全長:255~370mm、6段階調節
  • (SRH4CEF)差込角:12.7mm(1/2inch)、全長:290~430mm、7段階調節
伸縮式ラチェットハンドル SRH4CEFの外観

伸縮式ラチェットハンドル SRH4CEFの外観

伸縮式ラチェットハンドル SRH4CEFのパッケージ

伸縮式ラチェットハンドル SRH4CEFのパッケージ

伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEFの外観

伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEFの外観

伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEFのパッケージ

伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEFのパッケージ

伸縮式ラチェットハンドルの外観2

伸縮式ラチェットハンドルの外観2

注意・禁止事項

  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ 本来の目的・用途以外での使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

    ウィリアムズ エクステンション JHWH-104

    ウィリアムズ エクステンション JHWH-104

      スイベルラチェットハンドル SRH3FR

      スイベルラチェットハンドル SRH3FR

        ラチェットハンドル

        ラチェットハンドル

          首振エクステンションバー EX21

          首振エクステンションバー EX21

            エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)

            エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)

              メーカー SK-11 ウィリアムズ SK-11 WIHA TONE トップ工業
              通常価格 4,660円 5,199円 4,438円 3,327円 1,195円 2,150円
              通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   3日目   5日目   1日目~  
              用途 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用ジョイント類
              単品・セット区分 単品 ハンドル - - 単品 ハンドル 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー

              伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEFのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました