(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングスピンナーハンドル SFH3L・SFH4L

ロングスピンナーハンドル SFH3L・SFH4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
2,214円
税込単価
2,435円

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能なソケットレンチ【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
商品重量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SFH3L

SFH3L

9.5
380
23.5
380
15
473
4977292239202

1個

2,214( 2,435円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能なソケットレンチ
【特長】
・ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
・奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、緩め作業

(i)ご注意

  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品情報

製品仕様

  • (SFH3L)差込角:9.5mm、全長:380mm
ロングスピンナーハンドル SFH3Lの外観

ロングスピンナーハンドル SFH3Lの外観

ロングスピンナーハンドル SFH3Lのパッケージ

ロングスピンナーハンドル SFH3Lのパッケージ

ロングスピンナーハンドルの外観2

ロングスピンナーハンドルの外観2

注意・禁止事項

  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ 本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

Loading...

SFH3Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングスピンナーハンドル SFH3L・SFH4Lの型番SFH3Lのページです。
型番SFH3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングスピンナーハンドル SFH3L・SFH4L

ロングスピンナーハンドル SFH3L・SFH4L

    スピンナハンドル(差込角6.3mm・12.7mm)

    スピンナハンドル(差込角6.3mm・12.7mm)

      スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

      スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

        スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380

        スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380

          スピンナハンドル 411

          スピンナハンドル 411

            クロスバー 113

            クロスバー 113

              フレキシブルエクステンションバー EX34-200

              フレキシブルエクステンションバー EX34-200

                ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

                ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

                  スピンナハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)

                  スピンナハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)

                    T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250

                    T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250

                      ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)

                      ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)

                        ウィリアムズ エクステンション

                        ウィリアムズ エクステンション

                          T型スライドハンドル TSH-250

                          T型スライドハンドル TSH-250

                            メーカー SK-11 KTC(京都機械工具) TONE トラスコ中山 TONE TONE TONE TONE NEPROS トラスコ中山 KTC(京都機械工具) ウィリアムズ ミスミ
                            通常価格 2,214円 3,220円 6,279円 5,863円 7,990円 4,390円 3,000円 5,990円 12,770円 2,126円 8,217円 1,365円 956円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 その他 単品 エクステンションバー 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル - 単品 ハンドル
                            材質1 クロームバナジウム鋼 - - - - - - - - - - - -

                            ロングスピンナーハンドル SFH3L・SFH4Lのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
                            機械整備
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/31
                            SFH3L 9.5mm角 380mmのロングタイプ

                            機械の固着したボルトを回すのに重宝します
                            給油しただけでは回らなかったボルトもコキッと力を掛けやすい
                            力加減も調整しやすい
                            手頃な価格なのも良い

                            角度は0度と左右90度の3ヶ所で軽めにロックします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車やバイクの整備用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/10
                            380mmの物は持っていたのですが、両側を固定してトルクを掛けたかった為500mmを購入。 
                            使ってみましたが、100N程度の締め付けは余裕です。
                            価格からして満足しました。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バイクの整備に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/06
                            十分な長さがあり、固いボルトナットを外すのに重宝します。太くて頑丈、メッキ仕上げが綺麗、おまけに価格も安いのでお薦めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/16
                            見た目、丈夫そうです。まだ使用していませんが足回りの固いボルトナット外しに頼りになりそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            現場作業でボルト、ナットを回すのに購入しました。
                            長さがあるので固く締まったボルト、ナットも簡単に少しの力で緩める事ができます。
                            品質も問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました