(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フレックスラチェットハンドル SRH2CF・SRH3CF・SRH4CF
  • 数量スライド割引

フレックスラチェットハンドル SRH2CF・SRH3CF・SRH4CF (レビュー)

通常価格(税別)
4,213円
税込価格
4,634円
通常出荷日
4日目
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応可能なソケットレンチ
【特長】
・ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
・ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
【用途】
・ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業

フレックスラチェットハンドル SRH2CF・SRH3CF・SRH4CFのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ラチェット
    評価 5.0満足度:5.02018/08/17
    首が曲がるので便利。時々必要になるので購入。使用した感じは問題なしです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレックスラチェットハンドル SRH2CF・SRH3CF・SRH4CF

フレックスラチェットハンドル SRH2CF・SRH3CF・SRH4CF

    スイベルラチェットハンドル SRH3FR

    スイベルラチェットハンドル SRH3FR

      伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

      伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

        ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL

        ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL

          ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

          ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

            ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

            ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

              3/8DR ジンバルラチェット

              3/8DR ジンバルラチェット

                ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

                ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

                  ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                  ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                    9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル

                    9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル

                      首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

                      首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

                        TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                        TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                          プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケット

                          プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケット

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 TONE TONE TONE シグネット TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE TONE TONE
                            通常価格 4,213円 4,438円 4,660円 6,690円 5,135円 5,990円 2,955円 3,800円 3,990円 5,965円 6,990円 4,046円 3,500円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用
                            単品・セット区分 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 関連部品 - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。