(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRH3FRL
スイベルラチェットハンドル SRH3FR スイベルラチェットハンドル

スイベルラチェットハンドル SRH3FR SRH3FRL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,723円
税込単価
6,295円

首振り状態でもロスなくトルクを伝達するソケットレンチのハンドル【特長】・ヘッド...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • ギア数(山):
    72山

型番

SRH3FRL 解除

Loading...

SRH3FRL の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
商品重量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SRH3FRL

SRH3FRL

280
43
280
34
448
4977292239462

1個

5,723( 6,295円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

首振り状態でもロスなくトルクを伝達するソケットレンチのハンドル
【特長】
・ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。
・ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
・差込角が9.5mm(3/8inch)の3つのサイズのバリエーションより選択可能。
【用途】
・ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業

商品仕様

製品仕様

・型番:SRH3FR。

・型番:SRH3FR。
・商品サイズ:幅43×高さ230×奥行き34mm、重量400g。
・差込角:9.5mm(3/8inch)。
・ギア数:72山。

・型番:SRH3FRL。

・型番:SRH3FRL。
・商品サイズ:幅43×高さ280×奥行き34mm、重量442g。
・差込角:9.5mm(3/8inch)。
・ギア数:72山。

・型番:SRH3FRS。

・型番:SRH3FRS。
・商品サイズ:幅33×高さ148×奥行き32mm、重量153g。
・差込角:9.5mm(3/8inch)。
・ギア数:72山。 

Loading...

SRH3FRLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイベルラチェットハンドル SRH3FRの型番SRH3FRLのページです。
型番SRH3FRLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルラチェットハンドル SRH3FR

スイベルラチェットハンドル SRH3FR

    フレックスラチェットハンドル SRH2CF・SRH3CF・SRH4CF

    フレックスラチェットハンドル SRH2CF・SRH3CF・SRH4CF

      ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL

      ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL

        ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

        ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

          伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

          伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

            首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

            首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

              TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

              TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                3/8DR ジンバルラチェット

                3/8DR ジンバルラチェット

                  メーカー SK-11 SK-11 TONE TONE SK-11 TONE TONE シグネット
                  通常価格 4,438円 4,213円 6,690円 5,990円 4,660円 6,990円 4,046円 2,955円
                  通常出荷日 4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - 12.7 9.5 - 12.7 6.35 -
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - 1/2 3/8 - 1/2 1/4 3/8
                  ギア数(山) 72山 - - - - - - -

                  スイベルラチェットハンドル SRH3FRのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SRH3FRS
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長(L寸法)
                  (mm)
                  商品幅
                  (mm)
                  商品高さ
                  (mm)
                  商品奥行き
                  (mm)
                  商品重量
                  (g)
                  JANコード

                  4,438円

                  ( 4,882円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  14833148321594977292239448

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました