(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティングクロス KECC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーティングクロス KECC-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,697円
税込単価
1,867円

拭くだけの作業で簡単にコーティングができるコーティング剤入りのクロス。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 対応材質:
    ステンレス / アルミ / ジュラコン / ABS樹脂
  • JANコード:
    4977292157490
  • サイズ(mm):
    85×85
  • 材質:
    クロス成分1:フッ素系樹脂・シリコン樹脂、クロス成分2:炭化水素系溶剤、クロス材質:ポリエステル
  • セット内容付属品:
    コーティングクロス・ニトリル手袋
  • 仕様:
    乾燥時間:約3~6時間
  • 塗布面積目安:
    約1m2

(i)ご注意

  • 使用用途以外には使用しないで下さい。作業中には、必ず手袋を着用し、特に屋内では、十分な換気を行いながら作業をして下さい。また、必要に応じて、目に入らないように安全メガネなどの保護具も着用して下さい。使用中や保管中には、火気・加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。皮膚や目に直接触れないように注意して下さい。万が一、付着した場合には、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合には、15分間水で洗い流し、医師に相談して下さい。
  • 本品は、シリコン・フッ素複合系樹脂が主成分です。特に、肌の弱い方は、かぶれを引き起こすことがありますので、必ず、付属の手袋を着用して下さい。本品はコーティング剤を含ませたクロスになっています。汚れ落としの効果はありませんので、使用前に、別途汚れ落とし用のクリーナーや洗剤等をご使用ください。素材が濡れていたり、湿気があると、塗膜形成能力が悪くなることがあります。屋内での施工時には、十分な乾燥をして下さい。また、屋外での使用時、雨が降りそうなときには使用を避けて下さい。
  • 対象物の表面温度が5度以下、35度以上のときや、湿度85%以上の場合、使用は避けて下さい。使用前には、汚れ・油膜などをしっかりと除去し、十分に乾燥していることを確認して下さい。使用後、対象物の表面のツヤが変化することがあります。あらかじめ、目立たないところで試してから使用して下さい。コーティングに失敗した場合や、効果が薄れ、再塗布の必要が出てきた場合には、耐水ペーパー(粒度1000~1500)で、表面のコーティングを落としてから、再塗布を行って下さい。
  • 塩素系の台所用漂白剤や、排水管洗浄液などが直接かかると、コーティングが落ちる可能性があります。万が一、付着した場合には、すぐに水洗いをして下さい。対象物の状況・状態や、施工の仕方によって、効果に差が出ることがあります。コーティングを施すことで、汚れが全く付着しなくなる訳ではありません。日々の清掃により、表面に付着した汚れを落とすことが、効果が長持ちすることに繋がります。コーティングを行った後も、定期的な清掃は必要になります。汚れが付着した状態ですと、本来の効果を発揮することができません。

Loading...

製品仕様

コーティングクロスKECC-1のパッケージ例

コーティングクロスKECC-1のパッケージ例

  • 1.クロスサイズ:85×85mm。
  • 2.塗布面積目安:約1m2
  • 3.乾燥時間:約3~6時間。
  • 4.使用可能素材:アルミ、ステンレス、陶器、セラミック、磁器、樹脂、塩ビ、FRP、人工大理石など。
  • 5.材質:クロス成分1/フッ素系樹脂・シリコン樹脂、クロス成分2/炭化水素系溶剤、クロス材質/ポリエステル。
  • 6.セット内容:コーティングクロス、ニトリル手袋。

この商品の特長

  • 汚れを落とした後に、コーティングを施し、日々の清掃の手間を軽減。
  • 水を弾く、撥水性の性質を持ち、施工することで、表面に汚れが付きにくく、付いた汚れが落ちやすい状態を生み出す。
  • 分厚いコーティング被膜が形成されるので、効果が長持ちする。
  • クロスにコーティング剤を含浸させているので、拭くだけで簡単に施工できる。
  • 洗面台、シンク、トイレ、お風呂の浴槽、タイルなどに使用可能。
コーティングの効果例。

コーティングの効果例。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 作業中には、必ず手袋を着用し、特に屋内では、十分な換気を行いながら作業をして下さい。
  • ※ 必要に応じて、目に入らないように安全メガネなどの保護具も着用して下さい。
  • ※ 使用中や保管中には、火気、加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。
  • ※ 皮膚や目に直接触れないように注意して下さい。万が一、付着した場合には、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合には、15分間水で洗い流し、医師に相談して下さい。
  • ※ 本品は、シリコン、フッ素複合系樹脂が主成分です。
  • ※ 肌の弱い方は、かぶれを引き起こすことがありますので、必ず、付属の手袋を着用して下さい。
  • ※ 本品はコーティング剤を含ませたクロスになっています。
  • ※ 汚れ落としの効果はありませんので、使用前に、別途汚れ落とし用のクリーナーや洗剤等をご使用ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KECC-1

1個

1,697( 1,867円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拭くだけの作業で簡単にコーティングができるコーティング剤入りのクロス。
【特長】
・汚れを落とした後に、コーティングを施し、日常の清掃の手間が軽減できる。
・水を弾き、撥水性があり、表面に汚れが付きにくく、付いた汚れが落ちやすい状態にする。
・分厚いコーティング被膜で形成されるので、効果が長持ちする。
・クロスにコーティング剤を含浸させているので、拭くだけで簡単に施工できる。
【用途】
・汚れ落とした後、コーティングをしたい箇所に利用可能。
・洗面台、シンク、トイレ、お風呂の浴槽やタイルなどに最適。

(i)ご注意

  • 使用用途以外には使用しないで下さい。作業中には、必ず手袋を着用し、特に屋内では、十分な換気を行いながら作業をして下さい。また、必要に応じて、目に入らないように安全メガネなどの保護具も着用して下さい。使用中や保管中には、火気・加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。皮膚や目に直接触れないように注意して下さい。万が一、付着した場合には、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合には、15分間水で洗い流し、医師に相談して下さい。
  • 本品は、シリコン・フッ素複合系樹脂が主成分です。特に、肌の弱い方は、かぶれを引き起こすことがありますので、必ず、付属の手袋を着用して下さい。本品はコーティング剤を含ませたクロスになっています。汚れ落としの効果はありませんので、使用前に、別途汚れ落とし用のクリーナーや洗剤等をご使用ください。素材が濡れていたり、湿気があると、塗膜形成能力が悪くなることがあります。屋内での施工時には、十分な乾燥をして下さい。また、屋外での使用時、雨が降りそうなときには使用を避けて下さい。
  • 対象物の表面温度が5度以下、35度以上のときや、湿度85%以上の場合、使用は避けて下さい。使用前には、汚れ・油膜などをしっかりと除去し、十分に乾燥していることを確認して下さい。使用後、対象物の表面のツヤが変化することがあります。あらかじめ、目立たないところで試してから使用して下さい。コーティングに失敗した場合や、効果が薄れ、再塗布の必要が出てきた場合には、耐水ペーパー(粒度1000~1500)で、表面のコーティングを落としてから、再塗布を行って下さい。
  • 塩素系の台所用漂白剤や、排水管洗浄液などが直接かかると、コーティングが落ちる可能性があります。万が一、付着した場合には、すぐに水洗いをして下さい。対象物の状況・状態や、施工の仕方によって、効果に差が出ることがあります。コーティングを施すことで、汚れが全く付着しなくなる訳ではありません。日々の清掃により、表面に付着した汚れを落とすことが、効果が長持ちすることに繋がります。コーティングを行った後も、定期的な清掃は必要になります。汚れが付着した状態ですと、本来の効果を発揮することができません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーティングクロス KECC-1の型番KECC-1のページです。
型番KECC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティングクロス KECC-1

コーティングクロス KECC-1

    亜鉛末防食塗料 クリジンキ

    亜鉛末防食塗料 クリジンキ

      亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

      亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

        FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

        FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

          ロックタイト ステンレスアルミクリーナー

          ロックタイト ステンレスアルミクリーナー

            スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

            スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

              アンダーコート

              アンダーコート

                シルバージンクリッチ シルバー

                シルバージンクリッチ シルバー

                  αステンレスコートスプレー

                  αステンレスコートスプレー

                    PTFE耐熱TFEコート 420cc

                    PTFE耐熱TFEコート 420cc

                      塩害ガード水性

                      塩害ガード水性

                        FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                        FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                          スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能

                          スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能

                            メーカー SK-11 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン ヘンケル オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ローバル トラスコ中山 コクゴ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン アズワン
                            通常価格 1,697円 1,228円 23,760円 1,125円 939円 24,202円 940円 2,582円 2,919円 6,402円 1,624円 2,414円 4,780円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   6日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目   7日目   3日目~   6日目   1日目  
                            対応材質 ステンレス / アルミ / ジュラコン / ABS樹脂 - - - - - - - - - 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ -
                            JANコード 4977292157490 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 85×85 - - - - - - - - - - - -
                            材質 クロス成分1:フッ素系樹脂・シリコン樹脂、クロス成分2:炭化水素系溶剤、クロス材質:ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            セット内容付属品 コーティングクロス・ニトリル手袋 - - - - - - - - - - - -

                            コーティングクロス KECC-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました