(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,085円
税込単価
7,794円

砥石の方向を選ばず摩擦のムラが少ない丸型タイプのヤスリ。【特長】・刃渡りの長い...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4977292156905
  • 粒度(#):
    荒研ぎ面400・中仕上げ面1000
  • サイズ:
    直径150X7mm

(i)ご注意

  • 目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。目づまりした時は、ブラシを使用し洗剤等で洗って下さい。水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。破損の原因になりますので、衝撃を与えないで下さい。表面が茶色に変色することがありますが、研磨された刃物の鉄分によるサビです、使用に問題はありません。

型番

4977292156905 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292156905

1個

7,085( 7,794円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

砥石の方向を選ばず摩擦のムラが少ない丸型タイプのヤスリ。
【特長】
・刃渡りの長い刃物も研ぎやすいダイヤモンド砥石。
・セラミックなど、硬い刃物も強力に研げる。
・一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要。
・両面使えて、粒度が荒研ぎ面400と中仕上げ面1,000の2つのタイプを採用。
【用途】
・家庭用包丁から超硬合金までの刃研ぎに最適。
・包丁、カンナ、ナイフ、のみ等に利用可能。

(i)ご注意

  • 目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。目づまりした時は、ブラシを使用し洗剤等で洗って下さい。水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。破損の原因になりますので、衝撃を与えないで下さい。表面が茶色に変色することがありますが、研磨された刃物の鉄分によるサビです、使用に問題はありません。

商品情報

両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mmの仕様

両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mmのパッケージ例

両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mmのパッケージ例

  • 規格:150mm。
  • 商品サイズ:幅150×高さ150×奥行き10mm、重量100g。
  • 粒度:荒研ぎ面400、中仕上げ面1,000。
  • サイズ:直径150mm×7mm。
  • 機能・特長:砥石の方向を選ばず摩擦のムラが少ない丸型。/セラミックなど、硬い刃物も強力に研げる。/一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要。/両面使える2役タイプ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。
  • ※ 目づまりした時は、ブラシを使用し洗剤等で洗って下さい。
  • ※ 水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。

4977292156905で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mmの型番4977292156905のページです。
型番4977292156905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

    三京 研削くん

    三京 研削くん

      ダイヤモンドシャープナー

      ダイヤモンドシャープナー

        ヤスリ柄エルゴグリップタイプ

        ヤスリ柄エルゴグリップタイプ

          125-200mm やすりハンドル

          125-200mm やすりハンドル

            ヤスリ柄 木製グリップ

            ヤスリ柄 木製グリップ

              両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

              両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

                メーカー SK-11 三京ダイヤモンド工業 H&H ニコルソン エスコ ニコルソン SK-11
                通常価格 7,085円 3,789円 3,067円 1,570円 1,072円 1,010円 4,738円
                通常出荷日 4日目   5日目   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                JANコード 4977292156905 - - - - - -
                粒度(#) 荒研ぎ面400・中仕上げ面1000 - - - - - -
                サイズ 直径150X7mm - - - - - 204×65×7mm

                両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました