(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
4,738円
税込価格
5,212円

セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げる両面がダイヤモンド砥石のヤスリ【...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    204×65×7mm
  • 仕様:
    スベリ止め下敷き付

(i)ご注意

  • 目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。目づまりした時は、ブラシを使用し洗剤等で洗って下さい。水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。破損の原因になりますので、衝撃を与えないで下さい。表面が茶色に変色することがありますが、研磨された刃物の鉄分によるサビです、使用に問題はありません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292156868
荒研ぎ面150・中仕上げ面600

1個

4,738( 5,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4977292156998
荒研ぎ面400・中仕上げ面1000

1個

4,738( 5,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げる両面がダイヤモンド砥石のヤスリ
【特長】
・従来の砥石では出来なかったセラミック製の包丁や超硬金属などの硬い金属の研ぎが可能なダイヤモンド砥石です。
・一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要です。
・両面使える2役タイプです。
・粒度が荒研ぎ面150/中仕上げ面600と荒研ぎ面400/中仕上げ面1,000の2つのタイプより選択できる。
・スベリ止め下敷きが付いている。
【用途】
・家庭用包丁から超硬合金までの刃研ぎ
・包丁、のみ、カンナ等の研ぎに最適

(i)ご注意

  • 目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。目づまりした時は、ブラシを使用し洗剤等で洗って下さい。水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。破損の原因になりますので、衝撃を与えないで下さい。表面が茶色に変色することがありますが、研磨された刃物の鉄分によるサビです、使用に問題はありません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番:150600

型番:150600

型番:4001000

型番:4001000

  • 砥石サイズ:204×65×7mm
  • スベリ止め下敷き付
型番規格粒度商品サイズ重量
150600#150/#600荒研ぎ面150・中仕上げ面600幅65×高さ205×奥行き10mm800g
4001000#400/#1000粒度:荒研ぎ面400・中仕上げ面1000幅61×高さ210×奥行き8mm780g

使用方法・使用事例

使用事例

一般砥石より摩耗に強い。

一般砥石より摩耗に強い。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ 目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。
  • ※ 目づまりした時は、ブラシを使用し洗剤等で洗って下さい。
  • ※ 水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

    両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

    両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

      両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000

      両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000

        両面ダイヤプレートGOLD

        両面ダイヤプレートGOLD

          研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

          研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

            ヤスリ柄 木製グリップ

            ヤスリ柄 木製グリップ

              メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ニコルソン
              通常価格 4,738円 7,085円 3,473円 2,418円 880円 1,010円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              サイズ 204×65×7mm 直径150X7mm - 25×100×5mm 約65×25×10mm -
              仕様 スベリ止め下敷き付 - すべり止めマット付 - - -

              両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
              楽器修理
              評価 5.0満足度:5.02019/01/08
              ギターのフレット削りに重宝しています。もちろん、刃物研ぎにも・良く研げます。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              大きく欠けた刃物の修正に使用
              評価 5.0満足度:5.02021/04/28
              ジャリジャリと良く研げます。
              荒い砥石を使用すると、砥石自体が直ぐに変形して、頻繁に面直しをする必要があり、手間がかかるのですが、ダイヤモンド砥石は平面が崩れないのが良いです。
              砥石面の平面が出てるか不安だったのですが、購入した物は問題ありませんでした。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              包丁研ぎ
              評価 5.0満足度:5.02021/03/16
              平面が維持されるので、研ぎやすいです。
              本体は薄いので、角材+ゴムのすべり止めの上に乗せて使用。
              裏表で違う粒度になっていますが、色々な研ぎに対応するため2種類購入。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              砥石の面直し等
              評価 5.0満足度:5.02020/01/02
              手持ちの砥石の面直しに利用、400番側で大まかに修正し、1000番側で仕上げると綺麗に面直しできます。
              スピーディーに砥げるので重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              砥石の面補正
              評価 5.0満足度:5.02019/08/31
              使用歴約1年。
              偏摩耗した包丁の砥石の面(シャプトン製)を、平面に補正するのに使用。
              砥石をきれいな平面に補正してくれるし、価格的に他社の補正砥石よりも安いので便利です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました