(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細工ヤスリセット 中目 STA-3

細工ヤスリセット 中目 STA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

細工用鉄工ヤスリのセット品。【特長】・全長185mmの中目タイプのヤスリセット...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    平 / 丸 / 三角
  • JANコード:
    4977292170826
  • 全長(mm):
    185
  • セット内容:
    細工ヤスリ平・丸・三角
  • サイズ:
    平:約185×9×5mm・21g、丸:約185×6×6mm・12g、三角:約200×10×9mm・36g

(i)ご注意

  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。ヤスリ本体に、カケ・ヒビ・ワレ・キレツ等がないことを確認の上、作業を行って下さい。逆方向に使用すると、目を傷め、製品寿命を短くしますので、注意して下さい。ヤスリを、ハンマーやテコ代わりに使用しないで下さい。破損に繋がる恐れがあります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STA-3

1個

2,430( 2,673円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細工用鉄工ヤスリのセット品。
【特長】
・全長185mmの中目タイプのヤスリセット。
・ヤスリ形状は、平・丸・三角。
【用途】
・鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業に。

(i)ご注意

  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。ヤスリ本体に、カケ・ヒビ・ワレ・キレツ等がないことを確認の上、作業を行って下さい。逆方向に使用すると、目を傷め、製品寿命を短くしますので、注意して下さい。ヤスリを、ハンマーやテコ代わりに使用しないで下さい。破損に繋がる恐れがあります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

細工ヤスリセット 中目の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 平型サイズ:約185×9×5mm・21g
  • 丸型サイズ:約185×6×6mm・12g
  • 三角型サイズ:約185×10×5mm・24g

使用上のご注意

  • ※ 使用用途以外には、使用しないで下さい。
  • ※ ヤスリ本体に、カケ・ヒビ・ワレ・キレツ等がないことを確認の上、作業を行って下さい。
  • ※ 逆方向に使用すると、目を傷め、製品寿命を短くしますので、注意して下さい。

STA-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

細工ヤスリセット 中目 STA-3の型番STA-3のページです。
型番STA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細工ヤスリセット 中目 STA-3

細工ヤスリセット 中目 STA-3

    細工ヤスリセット 細目 STPF-1

    細工ヤスリセット 細目 STPF-1

      メーカー SK-11 SK-11
      通常価格 2,430円 5,815円
      通常出荷日 2日目   3日目  
      断面形状 平 / 丸 / 三角 平 / 半丸
      JANコード 4977292170826 4977292170871
      全長(mm) 185 215
      セット内容 細工ヤスリ平・丸・三角 細工ヤスリ平・丸・半丸
      サイズ 平:約185×9×5mm・21g、丸:約185×6×6mm・12g、三角:約200×10×9mm・36g 平:約215×13×6mm・56g、半丸:約215×14×7mm・60g

      細工ヤスリセット 中目 STA-3のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました