(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
880円 ~ 958円
税込価格
968円 ~ 1,054円

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。【特長】・天然ゴム使用で、弾力があり、...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    約65×25×10mm

(i)ご注意

  • パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。本品には研磨剤が入っておりますので、研磨後の下地にキズがついたり、ツヤがなくなることがあります。使用後は、けずりカスをきれいに洗い流し、よく乾かしてから、子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292158701
WA1000

5個

880( 968円 )

3日目

4977292158718
WA2000

5個

920( 1,012円 )

3日目

4977292158725
WA3000

5個

958( 1,054円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。
【特長】
・天然ゴム使用で、弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです
・お好みのサイズに簡単にカット出来ます
・適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます
・水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です
・粒度がWA1000、WA2000、WA3000の3タイプより選択できる
【用途】
・金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用

(i)ご注意

  • パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。本品には研磨剤が入っておりますので、研磨後の下地にキズがついたり、ツヤがなくなることがあります。使用後は、けずりカスをきれいに洗い流し、よく乾かしてから、子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番:SPE-1000

型番:SPE-1000

  • 商品サイズ:幅25×高さ65×奥行き10mm、重量29g。
  • サイズ:約65×25×10mm。
  • 粒度:WA1000。
  • 機能・特徴:天然ゴム使用で弾力があり曲面にもフィットしやすく使用しやすい。/お好みのサイズに簡単にカット出来る。/適度にすり減り目詰まりしにくく常に新しい研削面で作業が出来る。/水回りの作業には中性洗剤等を使うと更に効果的。
型番:SPE-2000

型番:SPE-2000

  • 商品サイズ:幅25×高さ66×奥行き11mm、重量33g。
  • サイズ:約65×25×10mm。
  • 粒度:WA2000。
  • 機能・特徴:天然ゴム使用で弾力があり曲面にもフィットしやすく使用しやすい。/お好みのサイズに簡単にカット出来る。/適度にすり減り目詰まりしにくく常に新しい研削面で作業が出来る。/水回りの作業には中性洗剤等を使うと更に効果的。
型番:SPE-3000

型番:SPE-3000

  • 商品サイズ:幅25×高さ65×奥行き10mm、重量29g。
  • サイズ:約65×25×10mm。
  • 粒度:WA3000。
  • 機能・特徴:天然ゴム使用で弾力があり曲面にもフィットしやすく使用しやすい。/お好みのサイズに簡単にカット出来る。/適度にすり減り目詰まりしにくく常に新しい研削面で作業が出来る。/水回りの作業には中性洗剤等を使うと更に効果的。

この商品の特長

金属製品、樹脂製品、タイル、目地等の汚れ取り、仕上げ研摩に。

金属製品、樹脂製品、タイル、目地等の汚れ取り、仕上げ研摩に。

使用例。

使用例。

この商品の使用上の注意

  • ※ パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。
  • ※ 本品には研磨剤が入っておりますので、研磨後の下地にキズがついたり、ツヤがなくなることがあります。
  • ※ 使用後は、けずりカスをきれいに洗い流し、よく乾かしてから、子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

    両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

    両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

      両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

      両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

        両面ダイヤプレートGOLD

        両面ダイヤプレートGOLD

          両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000

          両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000

            丸柄ヤスリ専用グリップ AL160

            丸柄ヤスリ専用グリップ AL160

              ヤスリ柄 木製グリップ

              ヤスリ柄 木製グリップ

                メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ミスミ ニコルソン
                通常価格 880円 4,738円 7,085円 2,418円 3,473円 2,750円 1,010円
                通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                サイズ 約65×25×10mm 204×65×7mm 直径150X7mm 25×100×5mm - - -

                研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                外販品に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                当社で製作・販売している製品に使用しています。製品の製作過程において、一部部分的に塗装、接着剤塗布があり、その部分面の調整用としてこの商品を使用しています。角がしっかりでて良好です。ネットでこんな物ないかなといっていろいろ検索して、ヒットしたミスミから購入しました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました