(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨ブロック用耐水ペーパー

研磨ブロック用耐水ペーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円

研磨ブロック専用のシート研磨材。【特長】・ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用前に、ヤスリ本体にヒビ・カケ・ワレ等、亀裂がないことを確認して下さい。使用中は必要に応じて作業手袋・安全メガネ等を着用して下さい。使用中は、加工物をバイス・クランプ等で固定するなどして注意して作業して下さい。ヤスリは、押す方向に動かすときに力を入れて下さい。逆方向に使用すると、ヤスリの目を傷め、製品寿命を短くしてしまいます。ヤスリをハンマー代わりに使用し、加工物を叩かないで下さい。ヤスリをテコ代わりに使用しないで下さい。折れる恐れがあります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

4977292186957 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292186957

400
4977292186957

1個

909( 1,000円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研磨ブロック専用のシート研磨材。
【特長】
・ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出して使用できる替耐水ペーパー。
・適用機種が研磨ブロック64mm幅の耐水ペーパーとして展開している。
・貼って使えるのりが付いている。
・粒度が#400、#1000、#1500の3タイプより選択できる。
・ペーパーの長さは1,800mm。
【用途】
・研磨ブロック64mm幅の機種に利用可能。

(i)ご注意

  • 使用前に、ヤスリ本体にヒビ・カケ・ワレ等、亀裂がないことを確認して下さい。使用中は必要に応じて作業手袋・安全メガネ等を着用して下さい。使用中は、加工物をバイス・クランプ等で固定するなどして注意して作業して下さい。ヤスリは、押す方向に動かすときに力を入れて下さい。逆方向に使用すると、ヤスリの目を傷め、製品寿命を短くしてしまいます。ヤスリをハンマー代わりに使用し、加工物を叩かないで下さい。ヤスリをテコ代わりに使用しないで下さい。折れる恐れがあります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

規格:#400

規格:#400

  • 商品サイズ:幅65×高さ1,800×奥行き1mm、重量40g。
  • 適合機種:研磨ブロック64mm巾。
  • 粒度:400。
  • 長さ:約1.8m。
  • 機能・特徴:ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出して使用。/貼って使えるのり付。
規格:#1000

規格:#1000

  • 商品サイズ:幅65×高さ1,800×奥行き1mm、重量40g。
  • 適合機種:研磨ブロック64mm巾。
  • 粒度:1000。
  • 長さ:約1.8m。
  • 機能・特徴:ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出して使用。/貼って使えるのり付。
規格:#1500

規格:#1500

  • 商品サイズ:幅65×高さ1,800×奥行き1mm、重量20g。
  • 適合機種:研磨ブロック64mm巾。
  • 粒度:1500。
  • 長さ:約1.8m。
  • 機能・特徴:ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出して使用。/貼って使えるのり付。 

この商品の使用上の注意

  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
  • ※ 目立たない部分で一度試してからご使用ください。

4977292186957で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

研磨ブロック用耐水ペーパーの型番4977292186957のページです。
型番4977292186957に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨ブロック用耐水ペーパー

研磨ブロック用耐水ペーパー

    研磨布ロールペーパー

    研磨布ロールペーパー

      1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)

      1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)

        1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)

        1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)

          仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品

          仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品

            サンダ用木工ペーパー

            サンダ用木工ペーパー

              レジンダイヤシート

              レジンダイヤシート

                メーカー SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 リョービ 柳瀬
                通常価格 909円 3,750円 400円 510円 500円 758円 6,572円
                通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目~   30日目  
                商品タイプ 耐水ペーパー 研磨布 耐水ペーパー 研磨布 耐水ペーパー 空研ぎペーパー ダイヤシート
                長さ(mm) 約1800 36500 228 230 - - 100
                適用機種 研磨ブロック64mm幅 - - - - - -

                研磨ブロック用耐水ペーパーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました