(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レジンダイヤモンドプレート 20×70×10mm

レジンダイヤモンドプレート 20×70×10mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,835円
税込単価
3,119円

【特長】・焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現しました。・コンパクトサイズで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤモンド砥石
  • 厚さ(mm):
    10
  • 幅(mm):
    70
  • 長さ(mm):
    20
  • 材質:
    焼結ダイヤモンド

(i)ご注意

  • 使用用途外には使用しないで下さい。使用する際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。消しゴムは研削力が高くなっていますので、キズが入ると困る箇所・素材への使用はしないで下さい。ブラシの毛先が硬くなっていますので、手に刺さらないようにご注意下さい。作業後には、素材の色合い・風合い・艶などが変わります。変化するのが困るものには、使用しないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

4977292157063 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292157063

1000
4977292157063

1個

2,835( 3,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現しました。
・コンパクトサイズでお買い得です。
・セラミック・超硬金属・焼入鋼など硬い素材にも対応します。
・粒度が#1000、#3000、#6000の3つのタイプより使用目的により選択できます。
【用途】
・包丁・ナイフなどの仕上げ研磨
・金属部品の研磨、修正作業に最適

(i)ご注意

  • 使用用途外には使用しないで下さい。使用する際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。消しゴムは研削力が高くなっていますので、キズが入ると困る箇所・素材への使用はしないで下さい。ブラシの毛先が硬くなっていますので、手に刺さらないようにご注意下さい。作業後には、素材の色合い・風合い・艶などが変わります。変化するのが困るものには、使用しないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

規格:#1000

規格:#1000

  • 商品サイズ:幅20×高さ70×奥行き10mm、重量50g。
  • 粒度:1000。
  • サイズ:20×70×10mm。
  • 1枚入。
  • 材質:焼結ダイヤモンド。
  • 機能・特徴:焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現。/コンパクトサイズで低価格。/セラミック、超硬金属、焼入鋼など硬い素材にも対応。
規格:#3000

規格:#3000

  • 商品サイズ:幅20×高さ70×奥行き10mm、重量50g。
  • 粒度:3000。
  • サイズ:20×70×10mm。
  • 1枚入。
  • 材質:焼結ダイヤモンド。
  • 機能・特徴:焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現。/コンパクトサイズで低価格。/セラミック、超硬金属、焼入鋼など硬い素材にも対応。
規格:#6000

規格:#6000

  • 商品サイズ:幅20×高さ70×奥行き10mm、重量50g。
  • 粒度:6000。
  • サイズ:20×70×10mm。
  • 1枚入。
  • 材質:焼結ダイヤモンド。
  • 機能・特徴:焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現。/コンパクトサイズで低価格。/セラミック、超硬金属、焼入鋼など硬い素材にも対応。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本来の用途以外では使用しないで下さい。
  • ※ お子様の手の届かない所に保管して下さい。
  • ※ ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。

4977292157063で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レジンダイヤモンドプレート 20×70×10mmの型番4977292157063のページです。
型番4977292157063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レジンダイヤモンドプレート 20×70×10mm

レジンダイヤモンドプレート 20×70×10mm

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

      砥石DIEストーン

      砥石DIEストーン

        カーボンストーン

        カーボンストーン

          ポリッシングストーン

          ポリッシングストーン

            砥石ブラックストーン

            砥石ブラックストーン

              スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 C砥粒

              スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 C砥粒

                ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

                ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

                  フィニッシュストーン

                  フィニッシュストーン

                    スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品

                    スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品

                      スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 WA砥粒

                      スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 WA砥粒

                        インディアオイルストーン 平形

                        インディアオイルストーン 平形

                          ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

                          ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

                            メーカー SK-11 スリーエー スリーエー ミニター ミニター スリーエー ミスミ ミニター ミニター ミスミ ミスミ ミスミ ミニター
                            通常価格 2,835円 5,104円 9,329円 5,930円 7,083円 6,909円 969円 8,064円 8,248円 464円 473円 1,175円 11,028円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   6日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ダイヤモンド砥石 ルビー砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 油砥石 一般砥石
                            厚さ(mm) 10 - - - - - - 6 - - - - -
                            幅(mm) 70 - - - - - - 13 - - - - -
                            長さ(mm) 20 100 150 150 100 - - 150 150 - - - 150
                            材質 焼結ダイヤモンド - - - - - - - - - - - -

                            レジンダイヤモンドプレート 20×70×10mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました