(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックペーパー 75×240mm

マジックペーパー 75×240mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
196円
税込単価
216円

特殊パターンコートにより研削力が抜群のシート研磨材。【特長】・目詰まり防止コー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

型番

4977292186186 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292186186

240
4977292186186

1個

196( 216円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊パターンコートにより研削力が抜群のシート研磨材。
【特長】
・目詰まり防止コーティング処理済。
・マジックテープ式なので、取り替えが簡単にできる。
・粒度が#80、#100、#120、#240の4つのバリエーションより使用用途により選択できる。
・サイズが75x240mmで構成されている。
【用途】
・木工、樹脂、パテ等の研磨作業をする際に利用可能。

(i)ご注意

  • 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品情報

マジックテープ式のシート研磨材

ディスプレイの状態(型番:4977292186162写真参照)。

ディスプレイの状態(型番:4977292186162写真参照)。

ボックスの状態。

ボックスの状態。

マジックペーパー75×240の仕様

  • 規格:#80 50PBOX。
  • 商品サイズ:幅75×高さ240×奥行き1mm。
  • サイズ:75×240mm。
  • 粒度:80。
  • 機能・特徴:目詰まり防止コーティング処理済。/マジックテープ式で取替が簡単。
  • 規格:#100 50PBOX。
  • 商品サイズ:幅75×高さ240×奥行き1mm。
  • サイズ:75×240mm。
  • 粒度:100。
  • 機能・特徴:目詰まり防止コーティング処理済。/マジックテープ式で取替が簡単。
  • 規格:#120 50PBOX。
  • 商品サイズ:幅75×高さ240×奥行き1mm。
  • サイズ:75×240mm。
  • 粒度:120。
  • 機能・特徴:目詰まり防止コーティング処理済。/マジックテープ式で取替が簡単。
  • 規格:#240 50PBOX。
  • 商品サイズ:幅75×高さ240×奥行き1mm。
  • サイズ:75×240mm。
  • 粒度:240。
  • 機能・特徴:目詰まり防止コーティング処理済。/マジックテープ式で取替が簡単。

この商品の使用上の注意

  • ※ 光沢のあるもの、傷がつくと困るものには使用しないでください。
  • ※ ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してから使用を始めてください。 

4977292186186で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックペーパー 75×240mmの型番4977292186186のページです。
型番4977292186186に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックペーパー 75×240mm

マジックペーパー 75×240mm

    125x195mm 貴金属用磨きクロス

    125x195mm 貴金属用磨きクロス

      ハンディアルタ2ダイヤモンドシート

      ハンディアルタ2ダイヤモンドシート

        サンドシートEX

        サンドシートEX

          ヤマグチ ダイヤ角シート両面テープ1mm電着#100

          ヤマグチ ダイヤ角シート両面テープ1mm電着#100

            電着ダイヤシート

            電着ダイヤシート

              メーカー SK-11 エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ SHINEX ヤマグチ 柳瀬
              通常価格 196円 930円 3,088円 246円 14,993円 11,115円
              通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 空研ぎペーパー - ダイヤシート 不織布/ナイロン ダイヤシート ダイヤシート
              形状 シート形状 シート形状 - - - シート形状
              幅(mm) 75 125 100 150 - 150
              長さ(mm) 240 195 100 230 - -

              マジックペーパー 75×240mmのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              パテの仕上げ研磨
              評価 5.0満足度:5.02020/07/29
              裏面のマジックテープは B面(ふわふわのループ)ですので、
              木材に A面(チクチクのフック)を貼り付けてホルダーとして用いましたが、
              特殊パターンコートなので一般の紙やすり等よりも研磨力が良好に感じました。
              また目詰まり防止コーティング処理済なので耐久性とコスパに優れた使い勝手の良い商品と思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました