(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4977292156936
ダイヤモンド砥石 レジン(粒度1000・3000・6000) ダイヤモンドトイシ レジン

ダイヤモンド砥石 レジン(粒度1000・3000・6000) 4977292156936

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,615円
税込単価
12,777円

硬い刃物も早く研げるダイヤモンド砥石【特長】・セラミックなど、硬い刃物も砥げま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 石材、石、コンクリート等には使用しないでください。刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因となりますので、ヤスリを刃に対して垂直に当てないでください。目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

4977292156936 解除

Loading...

4977292156936 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
長さ(mm)
粒度(#)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292156936

18
205
3000
4977292156936

1個

11,615( 12,777円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬い刃物も早く研げるダイヤモンド砥石
【特長】
・セラミックなど、硬い刃物も砥げます。
・砥石部分(グリーン)厚み:約1mm
【用途】
・家庭用包丁から超硬合金までの刃研ぎに
・かんな、ナイフ、のみなど

(i)ご注意

  • 石材、石、コンクリート等には使用しないでください。刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因となりますので、ヤスリを刃に対して垂直に当てないでください。目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

ダイヤモンド砥石 レジンの仕様

4977292156929のパッケージ

4977292156929のパッケージ

  • サイズ:幅75×高さ205×奥行き18mm
  • 重量:670g
  • 仕上り粒度:1,000相当
4977292156936のパッケージ

4977292156936のパッケージ

  • サイズ:幅75×高さ205×奥行き18mm
  • 重量:670g
  • 仕上り粒度:3,000相当
4977292156943のパッケージ

4977292156943のパッケージ

  • サイズ:幅75×高さ200×奥行き15mm
  • 重量:660g
  • 仕上り粒度:6,000相当
ダイヤモンド砥石 レジンの外観

ダイヤモンド砥石 レジンの外観

注意・禁止事項

  • ※ 油は使用しないで下さい。目づまりの原因になります。
  • ※ 目づまりした時は、ブラシを使用し洗剤等で洗って下さい。
  • ※ 水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。
  • ※ 破損の原因になりますので、衝撃を与えないで下さい。
  • ※ 表面が茶色に変色することがありますが、研磨された刃物の鉄分によるサビです、使用に問題はありません。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

4977292156936で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド砥石 レジン(粒度1000・3000・6000)の型番4977292156936のページです。
型番4977292156936に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド砥石 レジン(粒度1000・3000・6000)

ダイヤモンド砥石 レジン(粒度1000・3000・6000)

    金型用砥石YTM

    金型用砥石YTM

      スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 パック C砥粒

      スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 パック C砥粒

        スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 C砥粒

        スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 C砥粒

          ブルーストーン

          ブルーストーン

            電着ダイヤモンド砥石

            電着ダイヤモンド砥石

              カーボンストーン

              カーボンストーン

                大和製砥所 油砥石

                大和製砥所 油砥石

                  メーカー SK-11 大和製砥所 ミスミ ミスミ ミニター アイウッド ミニター 大和製砥所
                  通常価格 11,615円 6,585円 6,837円 969円 3,760円 6,840円 5,930円 1,391円
                  通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ ダイヤモンド砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 ダイヤモンド砥石 一般砥石 油砥石
                  幅(mm) 75 - - - - 70 - -
                  材質 台:アルミ - - - - - - -

                  ダイヤモンド砥石 レジン(粒度1000・3000・6000)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4977292156929
                  4977292156943
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  厚さ
                  (mm)
                  長さ
                  (mm)
                  粒度(#) JANコード

                  11,617円

                  ( 12,779円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1820510004977292156929

                  15,869円

                  ( 17,456円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  1520060004977292156943

                  スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました