(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドペーパー のり付

ダイヤモンドペーパー のり付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,486円 ~ 6,355円
税込価格
3,835円 ~ 6,991円

切って、貼って使えるダイヤモンドペーパーの刃研ぎです。【特長】・カッターナイフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヤスリを上手に使用するには、加工物をしっかり固定して下さい。押す際に力を入れてご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4977292156875

1個

5,866( 6,453円 )

4日目

400
4977292156882

1個

3,486( 3,835円 )

3日目

1000
4977292156899

1個

6,355( 6,991円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切って、貼って使えるダイヤモンドペーパーの刃研ぎです。
【特長】
・カッターナイフなどで切って使えるダイヤモンドペーパーの刃研ぎです。
・裏面はシール付で張り付けて使えます。
・電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。
・サイズ:幅100×高さ200×奥行き1mm
・重量:60g
【用途】
・家庭用包丁から超硬合金までの刃研ぎ
・セラミック、ガラス、陶器などの使用に

(i)ご注意

  • ヤスリを上手に使用するには、加工物をしっかり固定して下さい。押す際に力を入れてご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:200×100mm
  • 材質
    基板:銅板(ニッケルメッキ)
型番粒度
4977292156875#150
4977292156882#400
4977292156899#1000
4977292156875の外観

4977292156875の外観

粒度:#150

4977292156882の外観

4977292156882の外観

粒度:#400

4977292156899の外観

4977292156899の外観

粒度:#1,000

4977292156875のパッケージ

4977292156875のパッケージ

4977292156882のパッケージ

4977292156882のパッケージ

4977292156899のパッケージ

4977292156899のパッケージ

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドペーパー のり付

ダイヤモンドペーパー のり付

    サンダ用木工ペーパー

    サンダ用木工ペーパー

      マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

      マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

        メーカー SK-11 リョービ 柳瀬
        通常価格 3,486円 758円 880円
        通常出荷日 3日目~   4日目~   2日目  
        商品タイプ ダイヤシート 空研ぎペーパー 研磨布
        形状 シート形状 - -
        幅(mm) 100 - 125
        長さ(mm) 200 - 195
        材質 基板:銅板(ニッケルメッキ) - -

        ダイヤモンドペーパー のり付のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
        サンダー研磨
        評価 4.0満足度:4.02020/12/14
        ダイヤモンドなので研磨力は申し分ありません。裏面に粘着が付いておりカッターで切れ目を入れると簡単に切れます。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        焼入れ製品の研磨に使っています
        評価 4.0満足度:4.02019/12/10
        テスト的な要素と素材がダイヤモンドで形状が適していたので購入しました。この商品はカットして木の棒に貼り付けて利用しています。ミスミのダイヤモンドスティック砥石平形と使い分けをしております。細かいところはこの商品を使用し、大きいところはスティックタイプを使用しています。目的通りに使えたので満足しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました