(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,132円
税込単価
2,345円

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適なハンドブラシ【特長】・柔らかい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
タイプ詳細
毛材
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.10

木柄剣型
真鍮線・5行
4977292186261
44
230
35
120
柄:木、毛材:真鍮線・5行

1個

2,132( 2,345円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適なハンドブラシ
【特長】
・柔らかい金属にもキズをつけにくい
・サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
【用途】
・真鍮・銅の磨きだし

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品情報

製品仕様

NO.10の外観

NO.10の外観

  • サイズ:幅44×高さ230×奥行き35mm
  • 重量:120g
  • タイプ:木柄剣型
  • 毛材:真鍮線・5行
NO.10の外観(表面)

NO.10の外観(表面)

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

NO.10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10の型番NO.10のページです。
型番NO.10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

    ステンワイヤーブラシ木柄4行

    ステンワイヤーブラシ木柄4行

      竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

      竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

        メーカー SK-11 SK-11 SK-11
        通常価格 2,132円 868円 388円
        通常出荷日 4日目   3日目   3日目  
        毛材 ワイヤー ワイヤー ステンレス
        タイプ 木柄ブラシ 木柄ブラシ 竹柄ブラシ

        真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        目詰まりしたヤスリの清掃用
        評価 4.0満足度:4.02019/02/27
        目詰まりしたヤスリの目の清掃(ヤスリの再生)で使用しました。
        ヤスリに寿命は宿命ですがそれでも手入れしたかしないかで相当変わります。
        ヤスリの目にアルミが詰まったような場合はこれで再生できます。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました