(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングブラシPPハード

ワーキングブラシPPハード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
658円
税込単価
724円

洗車などにも使えるハンドブラシ。【特長】・通水タイプ。・PPハードタイプ。・柄...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ポリプロピレン
  • 柄の長さ(mm):
    約370
  • JANコード:
    4977292819633
  • パッケージ幅(mm):
    430
  • パッケージ高さ(mm):
    110
  • パッケージ奥行(mm):
    90
  • パッケージ重量(g):
    140
  • 材質:
    毛:ポリプロピレン、柄:ポリエチレン
  • 仕様:
    PPハードタイプ

(i)ご注意

  • 洗剤は中性洗剤を使用して下さい。塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性、d-リモネンを含む洗剤を使用すると本品が劣化するので使用しないでください。火のそばや高温になる場所に置かないでください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

4977292819633 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292819633

5個

658( 724円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗車などにも使えるハンドブラシ。
【特長】
・通水タイプ。
・PPハードタイプ。
・柄の全長:約370mm。
【用途】
・左官道具の洗浄や農機具洗いに最適。

(i)ご注意

  • 洗剤は中性洗剤を使用して下さい。塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性、d-リモネンを含む洗剤を使用すると本品が劣化するので使用しないでください。火のそばや高温になる場所に置かないでください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

ワーキングブラシPPハード 4977292819633の仕様

4977292819633の外観

4977292819633の外観

  • サイズ:幅80×高さ385×奥行き70mm
  • 重量:132g
4977292819633のパッケージ

4977292819633のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 洗剤は中性洗剤を使用して下さい。
  • ※ 塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性、d-リモネンを含む洗剤を使用すると本品が劣化するので使用しないでください。
  • ※ 火のそばや高温になる場所に置かないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

Loading...

4977292819633で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワーキングブラシPPハードの型番4977292819633のページです。
型番4977292819633に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーキングブラシPPハード

ワーキングブラシPPハード

    チャンネルブラシ“J型”

    チャンネルブラシ“J型”

      竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

      竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

        メーカー SK-11 トラスコ中山 SK-11
        通常価格 658円 830円 388円
        通常出荷日 3日目   1日目   3日目  
        毛材 ポリプロピレン - ステンレス
        柄の長さ(mm) 約370 - -
        JANコード 4977292819633 - 4977292147194
        パッケージ幅(mm) 430 - 46
        パッケージ高さ(mm) 110 - 258

        ワーキングブラシPPハードのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました