(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジリブラシロング P.P No.85

ネジリブラシロング P.P No.85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,812円
税込単価
1,993円

パイプの汚れ落としなどに適したポリプロピレン毛のブラシ。【特長】・素材を傷付け...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ポリプロピレン
  • タイプ:
    ねじりブラシ
  • タイプ詳細:
    ネジリブラシ・ロング
  • 全長(mm):
    約670
  • 毛材:
    PP線
  • JANコード:
    4977292147279
  • パッケージ幅(mm):
    40
  • パッケージ高さ(mm):
    670
  • パッケージ奥行(mm):
    40
  • パッケージ重量(g):
    60
  • 材質:
    柄:木、毛材:PP線

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.85

2個

1,812( 1,993円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプの汚れ落としなどに適したポリプロピレン毛のブラシ。
【特長】
・素材を傷付けにくいポリプロピレンの毛。
・軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適している。
・タイプ:ネジリブラシ・ロング。
・毛材:PP線。
・全長:約670mm。
【用途】
・パイプの内側の汚れ落とし。

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

商品情報

ネジリブラシロング P.P NO.85の仕様

NO.85の外観

NO.85の外観

  • サイズ:幅40×高さ670×奥行き40mm
  • 重量:60g
NO.85のパッケージ

NO.85のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

NO.85で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジリブラシロング P.P No.85の型番NO.85のページです。
型番NO.85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジリブラシロング P.P No.85

ネジリブラシロング P.P No.85

    配管ブラシ

    配管ブラシ

      コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)

      コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)

        油筆(針金柄)

        油筆(針金柄)

          チャンネルブラシ 1行

          チャンネルブラシ 1行

            コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)

            コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)

              シリンダーブラシ スチール

              シリンダーブラシ スチール

                コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)

                コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)

                  メーカー SK-11 コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン トラスコ中山 LESSMANN トラスコ中山
                  通常価格 1,812円 934円 1,620円 1,460円 461円 500円 1,331円 1,560円
                  通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  毛材 ポリプロピレン - 豚毛 その他 - 豚毛 スチール ナイロン
                  タイプ ねじりブラシ - ねじりブラシ 金柄ブラシ チャンネルブラシ ねじりブラシ その他 ねじりブラシ
                  タイプ詳細 ネジリブラシ・ロング - - - - - - -
                  全長(mm) 約670 - - - - - - -
                  毛材 PP線 - - - - - - -

                  ネジリブラシロング P.P No.85のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました