(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NO.77
ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77 ネジリブラシブタケ25φ

ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77 NO.77

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,144円
税込単価
2,358円

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適なネジリブラシ【特長】...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    豚毛
  • タイプ:
    ねじりブラシ
  • タイプ詳細:
    ネジリブラシ
  • 毛材:
    豚毛線
  • パッケージ幅(mm):
    23
  • 材質:
    毛材:豚毛線

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

Loading...

NO.77 の仕様・寸法情報

型番
径(mm)
JANコード
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.77

25
4977292178877
293
25
28

2個

2,144( 2,358円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適なネジリブラシ
【特長】
・針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。
・ネジリブラシが特徴とする形状と豚毛材により、パイプの汚れ落としに最適です。
・タイプ:ネジリブラシ
・毛材:豚毛線
【用途】
・パイプの内等の汚れ落とし

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

商品情報

ネジリブラシ 豚毛の仕様

NO.74の外観

NO.74の外観

サイズ:直径9mm

NO.75の外観

NO.75の外観

サイズ:直径12mm

NO.76の外観

NO.76の外観

サイズ:直径18mm

NO.77の外観

NO.77の外観

サイズ:直径25mm

パッケージ外観

NO.74のパッケージ

NO.74のパッケージ

NO.75のパッケージ

NO.75のパッケージ

NO.76のパッケージ

NO.76のパッケージ

NO.77のパッケージ

NO.77のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

Loading...

NO.77で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77の型番NO.77のページです。
型番NO.77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77

ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77

    ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80

    ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80

      ネジリブラシ ナイロン No.81

      ネジリブラシ ナイロン No.81

        パイプブラシ(ハードポリエステル)

        パイプブラシ(ハードポリエステル)

          ネジリブラシロングPP

          ネジリブラシロングPP

            ネジリブラシロング真鍮

            ネジリブラシロング真鍮

              メーカー SK-11 SK-11 SK-11 アズワン コーワ コーワ
              通常価格 1,433円 1,779円 1,986円 1,953円 1,170円 1,252円
              通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   1日目   1日目~  
              毛材 豚毛 ナイロン ナイロン - ポリプロピレン 真鍮
              タイプ ねじりブラシ ねじりブラシ ねじりブラシ - - -
              タイプ詳細 ネジリブラシ ネジリブラシ ネジリブラシ - - -
              毛材 豚毛線 ナイロン線 ナイロン線 - - -
              パッケージ幅(mm) 23 20 25 - - -

              ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              NO.74
              NO.75
              NO.76
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              (mm)
              JANコード パッケージ高さ
              (mm)
              パッケージ奥行
              (mm)
              パッケージ重量
              (g)

              1,652円

              ( 1,817円 )
              2個 あり

              3日目

              94977292178846288923

              1,664円

              ( 1,830円 )
              2個 -

              2日目

              1249772921788532901224

              1,433円

              ( 1,576円 )
              2個 あり

              3日目

              1849772921788602891826

              ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました