(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジリブラシ ナイロン No.81

ネジリブラシ ナイロン No.81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,986円
税込単価
2,185円

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。【特長】・針金を...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ナイロン
  • タイプ:
    ねじりブラシ
  • タイプ詳細:
    ネジリブラシ
  • 径(mm):
    25
  • 毛材:
    ナイロン線
  • JANコード:
    4977292178761
  • パッケージ幅(mm):
    25
  • パッケージ高さ(mm):
    285
  • パッケージ奥行(mm):
    25
  • パッケージ重量(g):
    20
  • 材質:
    毛材:ナイロン線

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.81

2個

1,986( 2,185円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。
【特長】
・針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです
・ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です
・ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です
・タイプ:ネジリブラシ
・毛材:ナイロン線
・サイズ:直径25mm

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

商品情報

ネジリブラシ ナイロン NO.81の仕様

NO.81の外観

NO.81の外観

  • サイズ:幅25×高さ285×奥行き25mm
  • 重量:20g
NO.81のパッケージ

NO.81のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

Loading...

NO.81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジリブラシ ナイロン No.81の型番NO.81のページです。
型番NO.81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジリブラシ ナイロン No.81

ネジリブラシ ナイロン No.81

    ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80

    ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80

      ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77

      ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77

        パイプブラシ(ハードポリエステル)

        パイプブラシ(ハードポリエステル)

          ネジリブラシロング真鍮

          ネジリブラシロング真鍮

            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 アズワン コーワ
            通常価格 1,986円 1,779円 1,433円 1,953円 1,252円
            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   1日目~  
            毛材 ナイロン ナイロン 豚毛 - 真鍮
            タイプ ねじりブラシ ねじりブラシ ねじりブラシ - -
            タイプ詳細 ネジリブラシ ネジリブラシ ネジリブラシ - -
            径(mm) 25 - - - -
            毛材 ナイロン線 ナイロン線 豚毛線 - -

            ネジリブラシ ナイロン No.81のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました