(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NO.78
ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80 ネジリブラシナイロン9φ

ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80 NO.78

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,779円
税込単価
1,957円

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適なブラシ【特長】・針金...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ナイロン
  • タイプ:
    ねじりブラシ
  • タイプ詳細:
    ネジリブラシ
  • 毛材:
    ナイロン線
  • パッケージ幅(mm):
    20
  • パッケージ重量(g):
    20
  • 材質:
    毛材:ナイロン線

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

Loading...

NO.78 の仕様・寸法情報

型番
径(mm)
JANコード
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.78

9
4977292178884
284
9

2個

1,779( 1,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適なブラシ
【特長】
・針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。
・ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。
・ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
・タイプ:ネジリブラシ
・毛材:ナイロン線
・重量:20g
【用途】
・パイプの内側の洗浄

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

商品情報

ネジリブラシ ナイロンの仕様

NO.78の外観

NO.78の外観

  • 幅20×高さ284×奥行き9mm
  • サイズ:直径9mm
NO.79の外観

NO.79の外観

  • 幅20×高さ285×奥行き12mm
  • サイズ:直径12mm
NO.80の外観

NO.80の外観

  • 幅20×高さ286×奥行き18mm
  • サイズ:直径18mm

パッケージ外観

NO.78のパッケージ

NO.78のパッケージ

NO.79のパッケージ

NO.79のパッケージ

NO.80のパッケージ

NO.80のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

Loading...

NO.78で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80の型番NO.78のページです。
型番NO.78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80

ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80

    ネジリブラシ ナイロン No.81

    ネジリブラシ ナイロン No.81

      ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77

      ネジリブラシ 豚毛 No.74~No.77

        竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

        竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

          配管ブラシ

          配管ブラシ

            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 コーワ
            通常価格 1,779円 1,986円 1,433円 388円 934円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   3日目   1日目  
            毛材 ナイロン ナイロン 豚毛 ステンレス -
            タイプ ねじりブラシ ねじりブラシ ねじりブラシ 竹柄ブラシ -
            タイプ詳細 ネジリブラシ ネジリブラシ ネジリブラシ 竹ブラシ・直柄 -
            毛材 ナイロン線 ナイロン線 豚毛線 ステンレス線 -
            パッケージ幅(mm) 20 25 23 46 -

            ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            NO.79
            NO.80
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)
            JANコード パッケージ高さ
            (mm)
            パッケージ奥行
            (mm)

            1,930円

            ( 2,123円 )
            2個 あり

            3日目

            12497729217889128512

            2,232円

            ( 2,455円 )
            2個 あり

            3日目

            18497729217890728618

            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました