(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンネルブラシナイロン直柄 No.34

チャンネルブラシナイロン直柄 No.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
694円
税込単価
763円

汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシ。【特長】・ナイロン...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    その他
  • タイプ:
    チャンネルブラシ
  • タイプ詳細:
    チャンネルブラシ・直柄
  • 毛材:
    ナイロン線
  • JANコード:
    4977292171465
  • パッケージ幅(mm):
    33
  • パッケージ高さ(mm):
    220
  • パッケージ奥行(mm):
    32
  • パッケージ重量(g):
    60
  • 材質:
    毛材:ナイロン線

(i)ご注意

  • 用途に合ったブラシをお使いください。保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.34

5個

694( 763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシ。
【特長】
・ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適。
・洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使用可能。
・タイプ:チャンネルブラシ、直柄。
・毛材:ナイロン線。
【用途】
・汚れ落し/水洗い。

(i)ご注意

  • 用途に合ったブラシをお使いください。保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

チャンネルブラシナイロン 直柄 NO.34の仕様

NO.34の外観1

NO.34の外観1

  • サイズ:幅18×高さ220×奥行き32mm
  • 重量:60g
NO.34の外観2

NO.34の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

Loading...

NO.34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシナイロン直柄 No.34の型番NO.34のページです。
型番NO.34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシナイロン直柄 No.34

チャンネルブラシナイロン直柄 No.34

    チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39

    チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39

      竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

      竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

        メーカー SK-11 SK-11 SK-11
        通常価格 694円 726円 388円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
        毛材 その他 その他 ステンレス
        タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ 竹柄ブラシ
        タイプ詳細 チャンネルブラシ・直柄 チャンネルブラシ・曲柄 竹ブラシ・直柄
        毛材 ナイロン線 ナイロン線 ステンレス線
        JANコード 4977292171465 4977292171519 4977292147194

        チャンネルブラシナイロン直柄 No.34のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました