(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39

チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円

汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシ。【特長】・ナイロン...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    その他
  • タイプ:
    チャンネルブラシ
  • タイプ詳細:
    チャンネルブラシ・曲柄
  • 毛材:
    ナイロン線
  • JANコード:
    4977292171519
  • パッケージ幅(mm):
    33
  • パッケージ高さ(mm):
    238
  • パッケージ奥行(mm):
    40
  • パッケージ重量(g):
    60
  • 材質:
    毛材:ナイロン線

(i)ご注意

  • 用途に合ったブラシをお使いください。保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.39

5個

726( 799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシ。
【特長】
・ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適。
・洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使用可能。
・タイプ:チャンネルブラシ、曲柄。
・毛材:ナイロン線。
【用途】
・汚れ落し、水洗い。

(i)ご注意

  • 用途に合ったブラシをお使いください。保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

チャンネルブラシナイロン 曲柄 NO.39の仕様

NO.39の外観1

NO.39の外観1

  • サイズ:幅18×高さ238×奥行き40mm
  • 重量:60g
NO.39の外観2

NO.39の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

Loading...

NO.39で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39の型番NO.39のページです。
型番NO.39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39

チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39

    チャンネルブラシナイロン直柄 No.34

    チャンネルブラシナイロン直柄 No.34

      チャンネルブラシ 1行

      チャンネルブラシ 1行

        チャンネルブラシ I型/J型

        チャンネルブラシ I型/J型

          竹ブラシ 重慶

          竹ブラシ 重慶

            メーカー SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン ウィザ(旧:アークランドサカモト) ハンディ・クラウン
            通常価格 726円 694円 461円 1,168円 190円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目  
            毛材 その他 その他 - - 豚毛
            タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ 竹柄ブラシ
            タイプ詳細 チャンネルブラシ・曲柄 チャンネルブラシ・直柄 - - -
            毛材 ナイロン線 ナイロン線 - - -
            JANコード 4977292171519 4977292171465 - - -

            チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました