(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンワイヤーブラシ木柄4行

ステンワイヤーブラシ木柄4行

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
868円
税込単価
955円

ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適な強力ワイヤーブラシ。【特長】・サ...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ワイヤー
  • タイプ:
    木柄ブラシ
  • タイプ詳細:
    木柄ブラシ
  • 毛材:
    ステンレス線・4行
  • JANコード:
    4977292186643
  • パッケージ幅(mm):
    25
  • パッケージ高さ(mm):
    266
  • パッケージ奥行(mm):
    35
  • パッケージ重量(g):
    68
  • 材質:
    柄:木、毛材:ステンレス線・4行

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮等には使用しないでください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.112

5個

868( 955円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適な強力ワイヤーブラシ。
【特長】
・サビはがし、ペンキはがし、水廻り作業に使用可能。
・タイプ:木柄ブラシ。
・毛材:ステンレス線、4行。
【用途】
・サビ落としや、ペンキはがしに最適。
・バリ取り、研磨、剥離、錆落とし作業。

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮等には使用しないでください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

ステンワイヤーブラシ木柄4行 NO.112の仕様

NO.112の外観1

NO.112の外観1

NO.112の外観2

NO.112の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮等には使用しないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

NO.112で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンワイヤーブラシ木柄4行の型番NO.112のページです。
型番NO.112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンワイヤーブラシ木柄4行

ステンワイヤーブラシ木柄4行

    竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

    竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

      U3型ブラシ 豚毛 No.94

      U3型ブラシ 豚毛 No.94

        真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

        真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

          メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
          通常価格 868円 388円 2,856円 2,132円
          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目  
          毛材 ワイヤー ステンレス 豚毛 ワイヤー
          タイプ 木柄ブラシ 竹柄ブラシ - 木柄ブラシ
          タイプ詳細 木柄ブラシ 竹ブラシ・直柄 U3型 -
          毛材 ステンレス線・4行 ステンレス線 豚毛線・3行 -
          JANコード 4977292186643 4977292147194 4977292147101 -

          ステンワイヤーブラシ木柄4行のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          錆取り
          評価 4.0満足度:4.02021/10/07
          設備部品、金型部品、治具部品、等の錆取りに使用しています。使い勝手、寿命、問題ありません。単価も安価なので、助かります。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました