(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D型ブラシ ナイロン No.66

D型ブラシ ナイロン No.66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,647円
税込単価
4,012円

汚れ落とし、水洗いに適したナイロン毛のブラシ。【特長】・ナイロン毛は台所やお風...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ナイロン
  • タイプ詳細:
    D型
  • 毛材:
    ナイロン線・3行
  • JANコード:
    4977292147156
  • パッケージ幅(mm):
    45
  • パッケージ高さ(mm):
    140
  • パッケージ奥行(mm):
    72
  • パッケージ重量(g):
    200
  • 材質:
    柄:木、毛材:ナイロン線・3行

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.66

1個

3,647( 4,012円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れ落とし、水洗いに適したナイロン毛のブラシ。
【特長】
・ナイロン毛は台所やお風呂など水廻りの洗浄に最適。
・タイプ:D型。
・毛材:ナイロン線、3行。
【用途】
・水洗い、汚れ落し。
・洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使える。

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品情報

D型ブラシ ナイロン NO.66の仕様

D型ブラシ ナイロン NO.66の外観

D型ブラシ ナイロン NO.66の外観

  • サイズ:幅45×高さ140×奥行き72mm
  • 重量:200g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

Loading...

NO.66で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D型ブラシ ナイロン No.66の型番NO.66のページです。
型番NO.66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D型ブラシ ナイロン No.66

D型ブラシ ナイロン No.66

    D型ブラシ 豚毛 No.65

    D型ブラシ 豚毛 No.65

      D型ブラシ ワイヤー No.63

      D型ブラシ ワイヤー No.63

        D型ブラシ ステンレス No.64

        D型ブラシ ステンレス No.64

          真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

          真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
            通常価格 3,647円 3,939円 3,056円 4,895円 2,132円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
            毛材 ナイロン 豚毛 ワイヤー ステンレス ワイヤー
            タイプ詳細 D型 D型 D型 D型 -
            毛材 ナイロン線・3行 豚毛線・3行 ワイヤー鋼線・3行 ステンレス線・3行 -
            JANコード 4977292147156 4977292147149 4977292147125 4977292147132 -
            パッケージ幅(mm) 45 50 50 50 -

            D型ブラシ ナイロン No.66のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました