(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D型ブラシ ワイヤー No.63

D型ブラシ ワイヤー No.63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,056円
税込単価
3,362円

サビやペンキはがしに適したワイヤーブラシ。【特長】・強弾力性ワイヤーブラシの標...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ワイヤー
  • タイプ詳細:
    D型
  • 毛材:
    ワイヤー鋼線・3行
  • JANコード:
    4977292147125
  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    145
  • パッケージ奥行(mm):
    70
  • パッケージ重量(g):
    220
  • 材質:
    柄:木、毛材:ワイヤー鋼線・3行

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.63

1個

3,056( 3,362円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビやペンキはがしに適したワイヤーブラシ。
【特長】
・強弾力性ワイヤーブラシの標準。
・タイプ:D型。
・毛材:ワイヤー鋼線、3行。
【用途】
・サビ落とし、ペンキはがし。

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品情報

D型ブラシ ワイヤー NO.63の仕様

D型ブラシ ワイヤー NO.63の外観

D型ブラシ ワイヤー NO.63の外観

  • サイズ:幅50×高さ145×奥行き70mm
  • 重量:220g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

Loading...

NO.63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D型ブラシ ワイヤー No.63の型番NO.63のページです。
型番NO.63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D型ブラシ ワイヤー No.63

D型ブラシ ワイヤー No.63

    D型ブラシ ステンレス No.64

    D型ブラシ ステンレス No.64

      メーカー SK-11 SK-11
      通常価格 3,056円 4,895円
      通常出荷日 4日目   2日目  
      毛材 ワイヤー ステンレス
      タイプ詳細 D型 D型
      毛材 ワイヤー鋼線・3行 ステンレス線・3行
      JANコード 4977292147125 4977292147132
      パッケージ幅(mm) 50 50

      D型ブラシ ワイヤー No.63のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました