(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D型ブラシ ステンレス No.64

D型ブラシ ステンレス No.64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,895円
税込単価
5,385円

サビ、ペンキはがしに適したステンレス線のブラシ。【特長】・ステンレス線はサビに...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ステンレス
  • タイプ詳細:
    D型
  • 毛材:
    ステンレス線・3行
  • JANコード:
    4977292147132
  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    145
  • パッケージ奥行(mm):
    70
  • パッケージ重量(g):
    240
  • 材質:
    柄:木、毛材:ステンレス線・3行

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.64

1個

4,895( 5,385円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビ、ペンキはがしに適したステンレス線のブラシ。
【特長】
・ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適。
・タイプ:D型。
・毛材:ステンレス線、3行。
【用途】
・サビ落とし、ペンキはがし。

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品情報

D型ブラシ ステンレス NO.64の仕様

D型ブラシ ステンレス NO.64の外観

D型ブラシ ステンレス NO.64の外観

  • サイズ:幅50×高さ145×奥行き70mm
  • 重量:240g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

Loading...

NO.64で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D型ブラシ ステンレス No.64の型番NO.64のページです。
型番NO.64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D型ブラシ ステンレス No.64

D型ブラシ ステンレス No.64

    D型ブラシ ナイロン No.66

    D型ブラシ ナイロン No.66

      ステンワイヤーブラシ木柄4行

      ステンワイヤーブラシ木柄4行

        D型ブラシ 豚毛 No.65

        D型ブラシ 豚毛 No.65

          竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

          竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

            U3型ブラシ 豚毛 No.94

            U3型ブラシ 豚毛 No.94

              D型ブラシ ワイヤー No.63

              D型ブラシ ワイヤー No.63

                メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                通常価格 4,895円 3,647円 868円 3,939円 388円 2,856円 3,056円
                通常出荷日 2日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目  
                毛材 ステンレス ナイロン ワイヤー 豚毛 ステンレス 豚毛 ワイヤー
                タイプ詳細 D型 D型 木柄ブラシ D型 竹ブラシ・直柄 U3型 D型
                毛材 ステンレス線・3行 ナイロン線・3行 ステンレス線・4行 豚毛線・3行 ステンレス線 豚毛線・3行 ワイヤー鋼線・3行
                JANコード 4977292147132 4977292147156 4977292186643 4977292147149 4977292147194 4977292147101 4977292147125
                パッケージ幅(mm) 50 45 25 50 46 42 50

                D型ブラシ ステンレス No.64のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました