(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカップブラシ 15mm・50mm

ミニカップブラシ 15mm・50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,677円
税込単価
1,845円

小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適なミニカップブラシ【特長】・小型でパワフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • ねじ径:
    M10×P1.5
  • 最高使用回転数(min-1):
    12000
  • 適用機種:
    ディスクグラインダー

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

型番

4977292340854 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292340854

50
0.25
4977292340854
62
45
146
120
ワイヤー:硬鋼線に真鍮メッキ

1個

1,677( 1,845円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適なミニカップブラシ
【特長】
・小型でパワフル、高所での作業に便利です。
・使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
・ネジ径:M10×P1.5
・線径:0.25mm
・適用機種:ディスクグラインダー
【用途】
・狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り

(i)ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品情報

ミニカップブラシ 15mm・50mmの仕様

ミニカップブラシ(4977292340854)の外観

ミニカップブラシ(4977292340854)の外観

  • サイズ:幅42×高さ45×奥行き42mm
  • 重量:120g
  • 外径:50mm
  • 最高使用回転数:12,000min-1
ミニカップブラシ(4977292340854)のブラシ

ミニカップブラシ(4977292340854)のブラシ

ミニカップブラシ(4977292340854)のパッケージ

ミニカップブラシ(4977292340854)のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
  • ※ 最高使用回転数以下でご使用下さい。
  • ※ グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

Loading...

4977292340854で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニカップブラシ 15mm・50mmの型番4977292340854のページです。
型番4977292340854に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカップブラシ 15mm・50mm

ミニカップブラシ 15mm・50mm

    鋼線ヒネリカップブラシ

    鋼線ヒネリカップブラシ

      ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCT

      ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCT

        鋼線ヒネリカップブラシ CN

        鋼線ヒネリカップブラシ CN

          鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21

          鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21

            ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

            ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

              ナイロンカップブラシ

              ナイロンカップブラシ

                カップブラシ電動用 CW

                カップブラシ電動用 CW

                  ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

                  ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

                    SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

                    SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

                      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

                      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

                        ナイロンカップブラシ(NY)

                        ナイロンカップブラシ(NY)

                          メーカー SK-11 SUN POWER バーテック SUN POWER 鳴門屋 バーテック SUN POWER バーテック SUN POWER SUN POWER バーテック SUN POWER
                          通常価格 1,677円 2,987円 7,178円 2,490円 3,025円 9,584円 2,519円 2,046円 4,689円 1,261円 6,405円 2,659円
                          通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   1日目   3日目   6日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ
                          ねじ径 M10×P1.5 - M10P1.5 - M10(P1.5) M10(P1.5) - - - - M10(P1.5) M10(P1.5)
                          最高使用回転数(min-1) 12000 - - - - - - - - - - -
                          適用機種 ディスクグラインダー - - - - - - - - - - -

                          ミニカップブラシ 15mm・50mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました