(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクペーパー用パット 兼用タイプ

ディスクペーパー用パット 兼用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

ディスクペーパー使用時の補強パット。【特長】・ディスクグラインダーインナーシャ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4977292340991
  • パッケージ幅(mm):
    97
  • パッケージ高さ(mm):
    152
  • パッケージ奥行(mm):
    23
  • パッケージ重量(g):
    80
  • 材質:
    パット:樹脂製
  • 座金:
    凹凸付ワッシャー、段付座金(銀色):マキタ用(シャフトロック径14mm)、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
  • 仕様:
    ロックナット8つ穴
  • セット内容付属品:
    セット内容:パット・段付座金(銀・黒色)各1個・ロックナット
  • 適用メーカー:
    マキタ・日立・リョービ兼用

(i)ご注意

  • ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。最高使用回転数以下でご使用下さい。グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

4977292340991 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292340991

1個

1,193( 1,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクペーパー使用時の補強パット。
【特長】
・ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができる。
・力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品(ユニバーサルデザイン)。
・強度のある日本製樹脂パットで安心、安全に作業できる。
・ロックナット:8つ穴。
・座金:凹凸付ワッシャー。
【用途】
・ディスクペーパー専用ゴムパッド。
・マキタ、日立、リョービ兼用。

(i)ご注意

  • ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。最高使用回転数以下でご使用下さい。グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

ディスクペーパー用パット(4977292340991)の外観

ディスクペーパー用パット(4977292340991)の外観

ディスクペーパー用パット(4977292340991)のパッケージ

ディスクペーパー用パット(4977292340991)のパッケージ

  • サイズ:幅80×高さ80×奥行き18mm
  • 重量:69.5g
  • 段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
  • 段付座金(銀色):マキタ用(シャフトロック径14mm)

注意・禁止事項

  • ※ ディスクグラインダー本体の取扱説明書に従い使用して下さい。
  • ※ 亀裂や割れなどの不具合がある場合は使用しないで下さい。
  • ※ 使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。
  • ※ 使用中、パットが大きく変形するような無理な負荷をかけないで下さい。
  • ※ その他メーカーについては銀・黒どちらか合う方をご使用下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

4977292340991で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー用パット 兼用タイプの型番4977292340991のページです。
型番4977292340991に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクペーパー用パット 兼用タイプ

ディスクペーパー用パット 兼用タイプ

    NICグリットタイプmini(電動工具用)

    NICグリットタイプmini(電動工具用)

      ホイールブラシ・ステンレス

      ホイールブラシ・ステンレス

        Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

        Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

          ホイールブラシ・ユニロングリット

          ホイールブラシ・ユニロングリット

            ステンレスベベルブラシ(SUS304)

            ステンレスベベルブラシ(SUS304)

              電動工具用ベベルブラシ

              電動工具用ベベルブラシ

                Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

                Victory 鋼線カップワイヤーブラシ

                  SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81

                  SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81

                    カップワイヤブラシ A-57059

                    カップワイヤブラシ A-57059

                      Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

                      Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

                        真鍮カップブラシ

                        真鍮カップブラシ

                          SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28

                          SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28

                            メーカー SK-11 柳瀬 アークランド ビクトリー 柳瀬 SUN POWER トラスコ中山 アークランド ビクトリー SUN POWER マキタ アークランド ビクトリー SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 1,193円 2,462円 2,528円 1,590円 2,551円 2,519円 1,824円 838円 3,841円 5,000円 2,067円 2,226円 3,078円
                            通常出荷日 4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目  
                            JANコード 4977292340991 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 97 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 152 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ奥行(mm) 23 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ重量(g) 80 - - - - - - - - - - - -

                            ディスクペーパー用パット 兼用タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました