(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付傘型ブラシ

軸付傘型ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,919円 ~ 2,171円
税込価格
2,111円 ~ 2,388円

鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに最適な軸付傘型ブラシ。【特...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    6
  • 適用機種:
    電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル

(i)ご注意

  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
直径(mm)
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
JANコード
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約30
32
90
32
4977292332361
60

1個

1,919( 2,111円 )

4日目

約40
54
110
54
4977292332378
80

1個

2,171( 2,388円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに最適な軸付傘型ブラシ。
【特長】
・材料の凹面が球面の場合、Rのかかった曲面に使い易い形状。
・切削後のバリ取り、変木・木の根などの仕上げにも使用可能。
・軸径:6mm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・鉄・軽金属・木材の研磨作業。

(i)ご注意

  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品情報

製品仕様

4977292332361の外観

4977292332361の外観

  • サイズ:幅30×高さ60×奥行き30mm
  • 重量:60g
  • 直径:約30mm
4977292332378の外観

4977292332378の外観

  • サイズ:幅35×高さ70×奥行き35mm
  • 重量:80g
  • 直径:約40mm

パッケージ外観

4977292332361のパッケージ

4977292332361のパッケージ

4977292332378のパッケージ

4977292332378のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付傘型ブラシ

軸付傘型ブラシ

    軸付筒型ステンブラシ

    軸付筒型ステンブラシ

      スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

      スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

        ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 

        ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 

          六角軸付ホイールブラシ

          六角軸付ホイールブラシ

            軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)

            軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)

              ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

              ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

                インサイドブラシ 軸径φ6.0

                インサイドブラシ 軸径φ6.0

                  ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                  ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                    軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm

                    軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm

                      ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                      ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                        ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

                        ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

                          グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

                          グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SUN POWER ウィザ(旧:アークランドサカモト) トラスコ中山 SUN POWER ナカニシ SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER ミスミ SUN POWER
                            通常価格 1,919円 1,087円 2,361円 2,533円 1,637円 1,270円 857円 2,100円 1,136円 1,200円 1,037円 325円 1,905円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 6 6 6 3 6.35 6 - 6 - 6 - 6 6
                            適用機種 電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル 電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル 電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル - - - - - - - - - -

                            軸付傘型ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました