(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビ取りアフロ君 チャイルド

サビ取りアフロ君 チャイルド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,432円
税込単価
1,575円

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせる軸付ホイール。【特長】・ヘッドは狭...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    軸付フラップ
  • 外径(mm):
    25
  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(min-1):
    15000
  • 材質:
    ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄
  • パッケージ幅(mm):
    45
  • パッケージ高さ(mm):
    125
  • パッケージ奥行き(mm):
    45
  • パッケージ質量(g):
    20

(i)ご注意

  • 傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。

型番

4977292494175 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292494175

180
4977292494175

1個

1,432( 1,575円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせる軸付ホイール。
【特長】
・ヘッドは狭所にも入る25mm。
・しつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とす。
・アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットする。
・サイズ:幅25×高さ40×奥行き25mm。
・重量:2g。
【用途】
・サビ取り、汚れ落とし。

(i)ご注意

  • 傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。

商品情報

サビ取りアフロ君 チャイルドの仕様

4977292494175の外観

4977292494175の外観

  • 軸径:3mm
  • 外径:25mm
  • 粒度:180
  • 最高使用回転数:15,000min-1

パッケージ外観

4977292494175のパッケージ

4977292494175のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

4977292494175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サビ取りアフロ君 チャイルドの型番4977292494175のページです。
型番4977292494175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビ取りアフロ君 チャイルド

サビ取りアフロ君 チャイルド

    フェルト軸付ホイール

    フェルト軸付ホイール

      “軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)

      “軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)

        ワンタッチ軸付トッポ 研磨用

        ワンタッチ軸付トッポ 研磨用

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

            “BSネジタルデライトホイル”(六角軸)

            “BSネジタルデライトホイル”(六角軸)

              研磨材 ワンタッチネジ込式軸付タイプ フラップ凹凸面研磨タイプ

              研磨材 ワンタッチネジ込式軸付タイプ フラップ凹凸面研磨タイプ

                メーカー SK-11 柳瀬 ムラコ 柳瀬 ムラコ イチグチ ミスミ
                通常価格 1,432円 363円 598円 362円 765円 930円 -
                通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                用途 研磨 磨き 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨
                種類 軸付フラップ バフ フラップホイール フラップホイール フラップホイール ホイール フラップホイール
                外径(mm) 25 - - - 60 - -
                軸径(mm) 3 - 3 - 6 6.3 -
                最高使用回転数(min-1) 15000 - - - - - -

                サビ取りアフロ君 チャイルドのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                サビ落とし
                評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                機械・工具についた錆を大雑把に落とすのに使用しています。細かい処置、光沢のある研磨を行うには、これだけでは難しいですね。別のものを使っています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                金属部品のサビ取り
                評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                錆が出てしまった部品のサビ取りに使用しました。潤滑剤を吹き付けながら磨いたら予想以上にきれいになりました。1個から購入できるのもありがたいです。名前がアフロでおや?っと思いますが機能は十分です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                アルミの表面磨き
                評価 5.0満足度:5.02018/12/30
                シリーズ品のベビーより一回り大きいサイズで場所によりベビーとチャイルドで使い分けてます。スポンジバフが丸くついてるので凸凹や角のほうもムラなく当るので使いやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました