(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角軸ワイヤーカップブラシ 50mm・65mm

六角軸ワイヤーカップブラシ 50mm・65mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,792円
税込単価
3,071円

インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能な六角軸ワイ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    特殊鋼
  • 仕様:
    6.35mm六角軸

(i)ご注意

  • 回転中のヤスリ、砥石には絶対手や身体を触れないでください。切削作業中は目の保護の為必ず保護メガネを着用してください。ヤスリ・砥石に割れカケ亀裂等が生じた場合は直ちに使用を中止し、新しい砥石と取り替えてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

4977292336802 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
JANコード
サイズ(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292336802

85
125
90
4977292336802
65
190

1個

2,792( 3,071円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能な六角軸ワイヤーカップブラシ。
【特長】
・六角軸タイプなので、インパクトドライバーで使用可能。
・軸:6.35mm六角軸。
・4977292336796:50mm。
・4977292336802:65mm。
【用途】
・鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。

(i)ご注意

  • 回転中のヤスリ、砥石には絶対手や身体を触れないでください。切削作業中は目の保護の為必ず保護メガネを着用してください。ヤスリ・砥石に割れカケ亀裂等が生じた場合は直ちに使用を中止し、新しい砥石と取り替えてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

4977292336802の外観

4977292336802の外観

  • サイズ:幅65×高さ65×奥行き90mm
  • 重量:180g
4977292336802のパッケージ

4977292336802のパッケージ

注意・禁止事項

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

4977292336802で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角軸ワイヤーカップブラシ 50mm・65mmの型番4977292336802のページです。
型番4977292336802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸ワイヤーカップブラシ 50mm・65mm

六角軸ワイヤーカップブラシ 50mm・65mm

    六角軸付ホイールブラシ

    六角軸付ホイールブラシ

      六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)

      六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)

        六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

        六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

          RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

          RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

            RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線

            RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線

              軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)

              軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)

                RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

                RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

                  軸付ホイールブラシ 真鍮線

                  軸付ホイールブラシ 真鍮線

                    六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

                    六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

                      軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド

                      軸付ホイールブラシ 研磨粒入グリッド

                        メーカー SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 H&H イチネンアクセス イチネンアクセス トラスコ中山 イチネンアクセス トラスコ中山 H&H トラスコ中山
                        通常価格 2,792円 1,637円 1,702円 1,177円 2,537円 1,470円 1,270円 1,576円 1,860円 786円 3,480円
                        通常出荷日 4日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                        材質 特殊鋼 - - - - - - - - - -
                        仕様 6.35mm六角軸 - - - - - - - - - -

                        六角軸ワイヤーカップブラシ 50mm・65mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました