(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付精密ヤスリ球型

軸付精密ヤスリ球型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
826円 ~ 851円
税込価格
909円 ~ 936円

木工加工に最適な軸付精密ヤスリ球型。【特長】・模型や木製品の精密研削に使用。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292494823

1個

826( 909円 )

2日目

4977292494830

1個

851( 936円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木工加工に最適な軸付精密ヤスリ球型。
【特長】
・模型や木製品の精密研削に使用。
・2.35mm軸。
・サイズ:幅2.34×高さ45×奥行き2.34mm。
・重量:1g(SRB-701)/2g(SRB-702)。
【用途】
・木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。

(i)ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品情報

製品仕様

SRB-701の外観

SRB-701の外観

  • 球型1.4mm
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-701のパッケージ

SRB-701のパッケージ

SRB-702の外観

SRB-702の外観

  • 球型2.0mm
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-702のパッケージ

SRB-702のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付精密ヤスリ球型

軸付精密ヤスリ球型

    ミニカッター

    ミニカッター

      空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー

      空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー

        超硬ロータリーカッターボール型

        超硬ロータリーカッターボール型

          超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型

          超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型

            超硬ロータリーカッターコーン先切型

            超硬ロータリーカッターコーン先切型

              超硬ロータリーカッター先丸木型

              超硬ロータリーカッター先丸木型

                超硬ロータリーカッターコーン先丸型

                超硬ロータリーカッターコーン先丸型

                  超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット

                  超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ マスターカット

                    超硬ロータリーカッター木型

                    超硬ロータリーカッター木型

                      MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                      MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                        超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプD Aシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)

                            メーカー SK-11 サンフレックス 日東工器 オナーロイ オナーロイ オナーロイ オナーロイ オナーロイ アクセル オナーロイ MRA アクセル アクセル
                            通常価格 826円 1,105円 5,191円 2,800円 2,800円 2,800円 2,800円 2,800円 1,900円 2,800円 4,480円 2,129円 1,867円
                            通常出荷日 2日目   3日目   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   7日目   7日目  

                            軸付精密ヤスリ球型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました