(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付マイクロドリル

軸付マイクロドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,358円
税込単価
1,494円

穴あけ作業に最適な軸付きマイクロドリル。【特長】・プリント基盤、プラモデル、フ...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    ハイス
  • 許容回転数:
    30000min-1
  • 軸サイズ:
    2.35

(i)ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

型番

SRB-502 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

SRB-502の外観

SRB-502の外観

  • 直径0.8mm
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-502のパッケージ

SRB-502のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRB-502

0.8
4977292494670

1個

1,358( 1,494円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あけ作業に最適な軸付きマイクロドリル。
【特長】
・プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用。
・サイズ:幅2.34×高さ45×奥行き2.34mm。
・重量:2g。
・2.35mm軸。
【用途】
・基盤、フィギュア、模型などの穴あけに最適。

(i)ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

Loading...

SRB-502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸付マイクロドリルの型番SRB-502のページです。
型番SRB-502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付マイクロドリル

軸付マイクロドリル

    VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

    VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

      VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

      VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

        電着ダイアモンドドリル セラドリル

        電着ダイアモンドドリル セラドリル

          ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR

          ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR

            フラットザグリドリル FZD-A

            フラットザグリドリル FZD-A

              VTDS バイオレット ショートテーパドリル

              VTDS バイオレット ショートテーパドリル

                TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

                TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

                  NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 NC-SUS-RD

                  NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 NC-SUS-RD

                    TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                    TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                      強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSD

                      強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSD

                        VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

                        VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

                          管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

                          管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

                            メーカー SK-11 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー 東洋ドリル 栄工舎 三菱マテリアル ミスミ THE CUT ミスミ THE CUT 三菱マテリアル 栄工舎
                            通常価格 1,358円 4,380円 900円 6,138円 4,922円 6,054円 7,412円 510円 1,184円 540円 320円 1,310円 9,536円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            工具材質 ハイス - コバルトハイス - - - ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス - コバルトハイス
                            許容回転数 30000min-1 - - - - - - - - - - - -
                            軸サイズ 2.35 - - - - - - - - - - - -

                            軸付マイクロドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました