(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用

軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,267円 ~ 2,818円
税込価格
1,394円 ~ 3,100円

長寿命の切味と抜群の耐久性を持った軸付砥石【特長】・軸はステンレスを使用し、磁...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    140
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 軸径(mm):
    3
  • 適用機種:
    電気ドリル・ハンドグラインダー
  • 材質:
    軸:ステンレス製、天然ダイヤ使用

(i)ご注意

  • 可燃性の液体、ガスの近くで作業しないでください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
JANコード
タイプ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.5
11.2
4977292334099
フィッシャーラウンドタイプ
44.5

1個

2,818( 3,100円 )

4日目

1.4
10
4977292334129
ストレートフィッシャータイプ
44.5

1個

1,267( 1,394円 )

2日目

1.8
1.8
4977292334143
ラウンドタイプ
44.5

1個

1,762( 1,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命の切味と抜群の耐久性を持った軸付砥石
【特長】
・軸はステンレスを使用し、磁気を帯びず切削後の切粉の付着がありません。
・ダイヤは天然ダイヤを使用し、長寿命の切れ味と抜群の耐久性です。
・粒度:140
・軸径:3mm
【用途】
・金属・ステンレス・コンクリート・ガラス・大理石・セラミックなどの加工
・適用機種:電気ドリル・ハンドグラインダー

(i)ご注意

  • 可燃性の液体、ガスの近くで作業しないでください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3.0 D-04の外観

3.0 D-04の外観

  • 砥石部分巾:4.5mm
  • 長さ:11.2mm
  • 全長:44.5mm
  • 重量:16g
  • タイプ:フィッシャーラウンドタイプ
3.0 D-09の外観

3.0 D-09の外観

  • 砥石部分巾:1.8mm
  • 長さ:1.8mm
  • 全長:44.5mm
  • 重量:12g
  • タイプ:ラウンドタイプ

注意・禁止事項

  • ※ 可燃性の液体、ガスの近くで作業しないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用

軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用

    セラミックダイヤモンド砥石

    セラミックダイヤモンド砥石

      CBNバー

      CBNバー

        レジノイドダイヤモンド/CBNバー 軸径Φ6.0

        レジノイドダイヤモンド/CBNバー 軸径Φ6.0

          ダイヤモンド インターナルバー球タイプ

          ダイヤモンド インターナルバー球タイプ

            トラスコ中山 ダイヤモンドバー

            トラスコ中山 ダイヤモンドバー

              ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

              ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

                ディスクタイプCBNバー

                ディスクタイプCBNバー

                  ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34

                  ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34

                    ダイヤモンドインターナルバー

                    ダイヤモンドインターナルバー

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4

                        軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

                        軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

                          ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴

                          ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴

                            メーカー SK-11 ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ PFERD トラスコ中山 H&H トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 ミニター 日本精密機械工作 ミニター
                            通常価格 1,267円 1,700円 1,270円 8,900円 3,780円 1,020円 408円 3,480円 1,700円 773円 2,460円 2,540円 7,141円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            粒度(#) 140 170 - 170 120 - 200 140 170 - - 150 -
                            材質/砥材 ダイヤ - CBN - - ダイヤ ダイヤ CBN ダイヤ ダイヤ - ダイヤ ダイヤ
                            軸径(mm) 3 3 3 φ6.0 - - - 3 2.34 3 - φ2.34 -
                            適用機種 電気ドリル・ハンドグラインダー - - - - - - - - - - - -
                            材質 軸:ステンレス製、天然ダイヤ使用 - - - - - - - - - - - -

                            軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました