(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付ゴム砥石 軸径 3mm Gシリーズ

軸付ゴム砥石 軸径 3mm Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
433円 ~ 493円
税込価格
476円 ~ 542円

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適な軸付ゴム砥石【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ゴム砥石
  • 砥粒:
    WA
  • 軸径(mm):
    3
  • 材質:
    酸化アルミニウム・合成ゴム

(i)ご注意

  • ドリルの回転数は許容回転数内でご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
6
15
4977292867054

1個

433( 476円 )

4日目

320
6
15
4977292867078

1個

493( 542円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適な軸付ゴム砥石
【特長】
・サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
・軸径:3mm
【用途】
・金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨

(i)ご注意

  • ドリルの回転数は許容回転数内でご使用下さい。

商品情報

製品仕様

G-1(B) 4X13の外観

G-1(B) 4X13の外観

  • サイズ:幅4×高さ43×奥行き4mm
  • 重量:2g
  • 砥石部分巾:4mm
  • 長さ:13mm
  • 粒度:WA120
G-1(B)4X13のパッケージ

G-1(B)4X13のパッケージ

G-7(B) 6X15の外観

G-7(B) 6X15の外観

  • サイズ:幅6×高さ45×奥行き6mm
  • 重量:4g
  • 砥石部分巾:6mm
  • 長さ:15mm
  • 粒度:WA180
G-7(B) 6X15のパッケージ

G-7(B) 6X15のパッケージ

G-13(B) 8X20の外観

G-13(B) 8X20の外観

  • サイズ:幅8×高さ50×奥行き8mm
  • 重量:5g
  • 砥石部分巾:8mm
  • 長さ:20mm
  • 粒度:WA320
G-13(B) 8X20のパッケージ

G-13(B) 8X20のパッケージ

 G-19(B)10X20の外観

G-19(B)10X20の外観

  • サイズ:幅10×高さ50×奥行き10mm
  • 重量:6g
  • 砥石部分巾:10mm
  • 長さ:20mm
  • 粒度:WA600
 G-19(B)10X20のパッケージ

G-19(B)10X20のパッケージ

G-20(B)10X20の外観

G-20(B)10X20の外観

  • サイズ:幅10×高さ50×奥行き10mm
  • 重量:6g
  • 砥石部分巾:10mm
  • 長さ:20mm
  • 粒度:WA1,000
G-20(B)10X20のパッケージ

G-20(B)10X20のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付ゴム砥石 軸径 3mm Gシリーズ

軸付ゴム砥石 軸径 3mm Gシリーズ

    アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

    アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

      研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ

      研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ

        研削用ゴム砥石 GC ハード

        研削用ゴム砥石 GC ハード

          研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

          研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

            研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

            研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

              研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

              研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

                研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ

                研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ

                  研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                  研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)

                    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)

                      研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

                      研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

                        研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

                        研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

                          ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

                          ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

                            メーカー SK-11 トラスコ中山 柳瀬 ミニター ミニター ミニター ミニター 柳瀬 ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 433円 2,480円 309円 3,500円 4,191円 1,943円 2,263円 311円 3,719円 5,060円 2,860円 4,430円 3,190円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
                            砥粒 WA - - - WA WA WA - WA - - A -
                            軸径(mm) 3 3 - 3 3 6 6 - 3 2.34 2.34 3 -
                            材質 酸化アルミニウム・合成ゴム - - - - - - - - - - - -

                            軸付ゴム砥石 軸径 3mm Gシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました