(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーヤスリ 鉄工用

ロータリーヤスリ 鉄工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,808円
税込単価
1,989円

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。【特長】・電気ドリルやエアーグラ...

詳細情報を確認する

  • 適用機種:
    電気ドリル・エアーグラインダー

(i)ご注意

  • ご使用になるには、六角レンチ2mmが必要です。

型番

4977292385459 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
刃長(mm)
軸径(mm)
長さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292385459

6
6
20
4977292385459

1個

1,808( 1,989円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。
【特長】
・電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです
・オーバーハングは15mm以下でご使用ください
【用途】
・鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業
・適用機種:電気ドリル・エアーグラインダー

(i)ご注意

  • ご使用になるには、六角レンチ2mmが必要です。

商品情報

ロータリーヤスリ鉄工用 NO.1(4977292331005)の外観

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。
 

SK11 ロータリーヤスリ

JANコード4977292385459
ブランド名SK11
商品名ロータリーヤスリ 鉄工用
規格NO.1(B)
商品サイズ幅5×高さ60×奥行き5mm
重量12g

4977292385459で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロータリーヤスリ 鉄工用の型番4977292385459のページです。
型番4977292385459に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーヤスリ 鉄工用

ロータリーヤスリ 鉄工用

    超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

    超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

      六角軸回転やすり(木工用)

      六角軸回転やすり(木工用)

        ミニカッター

        ミニカッター

          ミニソー 670

          ミニソー 670

            ロータリーバー 4SBW

            ロータリーバー 4SBW

              超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

              超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

                ロータリーバー 4TBW

                ロータリーバー 4TBW

                  超硬バーセット φ6(シャンク径6mm)

                  超硬バーセット φ6(シャンク径6mm)

                    ロータリーバー 4NBW

                    ロータリーバー 4NBW

                      ダイヤモンドホイールポイント

                      ダイヤモンドホイールポイント

                        超硬バー,用途:切削全般

                        超硬バー,用途:切削全般

                          超硬回転ヤスリ

                          超硬回転ヤスリ

                            メーカー SK-11 東京オートマック サンフレックス サンフレックス DREMEL UHT スーパーツール UHT スーパーツール UHT DREMEL 東京オートマック サンフレックス
                            通常価格 1,808円 1,988円 883円 1,105円 5,297円 2,627円 3,504円 2,682円 14,623円 2,682円 2,229円 3,680円 1,050円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   3日目  
                            適用機種 電気ドリル・エアーグラインダー - - - - - - - - - - - -

                            ロータリーヤスリ 鉄工用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            長孔加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/09
                            長孔加工するのにヤスリで行っていましたが、ロータリーヤスリを使用することで時間短縮となりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました