(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,433円
税込単価
2,676円

両頭グラインダー用の研削砥石。【特長】・硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼、...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    80
  • 外径(mm):
    150
  • 厚み(mm):
    6.4
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 砥材:
    A
  • 硬度(結合度):
    N
  • 結合剤:
    V
  • 最適被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄
  • JANコード:
    4977292351324
  • 最高使用周速度:
    2000m/min
  • 仕様:
    砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
  • 適用機種:
    両頭グラインダー

型番

4977292351324 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292351324

1個

2,433( 2,676円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両頭グラインダー用の研削砥石。
【特長】
・硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼、鋳鉄などには十分な切削力を発揮する。
・砥材:A、粒度:80、結合度:N。
・結合剤:V、形状:1、緑形:D。
・最高使用周速度:2,000m/min。
・使用機種:両頭グラインダー。
【用途】
・普通鋼(一般鉄)、鋳鉄、鋳鋼、その他の研削。

商品情報

セフティポリッシュ B目立用(4977292351324)の仕様

セフティポリッシュ B目立用(4977292351324)の外観(パッケージ)

セフティポリッシュ B目立用(4977292351324)の外観(パッケージ)

  • サイズ:幅150×高さ6×奥行き150mm
  • 重量:220g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:6.4mm
  • 穴径:12.7mm

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

4977292351324で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティポリッシュ B目立用 外径150mmの型番4977292351324のページです。
型番4977292351324に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

    セフティポリッシュ B 外径125mm

    セフティポリッシュ B 外径125mm

      セフティポリッシュ B 内径12.7mm

      セフティポリッシュ B 内径12.7mm

        セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

        セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

          セフティポリッシュ B 砥材GC

          セフティポリッシュ B 砥材GC

            セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

            セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

              セフティポリッシュ B 砥材WA

              セフティポリッシュ B 砥材WA

                平面研削用EWAW砥石

                平面研削用EWAW砥石

                  平面研削用E32A砥石 

                  平面研削用E32A砥石 

                    平面研削用砥石EKG砥石

                    平面研削用砥石EKG砥石

                      研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

                      研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

                        平面研削用砥石EGC砥石

                        平面研削用砥石EGC砥石

                          研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

                          研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ミスミ ミスミ ミスミ E-Value ミスミ E-Value
                            通常価格 2,433円 1,636円 2,335円 2,598円 2,587円 2,034円 1,867円 784円 1,213円 2,558円 2,067円 1,308円 1,302円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            粒度(#) 80 - - 120 120 80 - - - - 120 120 80
                            外径(mm) 150 125 - - - - - - - - 75 - 75
                            厚み(mm) 6.4 - - 6.4 - - - - - - 13 - 13
                            穴径(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 - - - 12.7 - 12.7
                            砥材 A A A GC GC WA WA WA - - GC GC A

                            セフティポリッシュ B目立用 外径150mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました