(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4977292351430
セフティポリッシュ B目立用 砥材GC セフティポリッシュ Bメダチヨウ

セフティポリッシュ B目立用 砥材GC 4977292351430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,598円
税込単価
2,858円

両頭グラインダー用の研削砥石。【特長】・硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    120
  • 厚み(mm):
    6.4
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 砥材:
    GC
  • 硬度(結合度):
    J
  • 結合剤:
    V
  • 最適被削材:
    合金鋼 / アルミニウム / 石材
  • 最高使用周速度:
    2000m/min
  • 仕様:
    砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
  • 適用機種:
    両頭グラインダー

型番

4977292351430 解除

Loading...

4977292351430 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292351430

125
4977292351430

1個

2,598( 2,858円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両頭グラインダー用の研削砥石。
【特長】
・硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金、石材に最適。
・砥材:GC、粒度:120、結合度:J。
・結合剤:V、形状:1、緑形:D。
・最高使用周速度:2,000m/min。
・使用機種:両頭グラインダー。
【用途】
・超硬合金、アルミ、陶磁器、石材、その他金属類の研削。

商品情報

セフティポリッシュ B目立用の仕様

4977292351430の外観(パッケージ)

4977292351430の外観(パッケージ)

  • サイズ:幅125×高さ8×奥行き125mm
  • 重量:140g
  • 外径:125mm
  • 砥石厚:6.4mm
  • 穴径:12.7mm
4977292351447の外観(パッケージ)

4977292351447の外観(パッケージ)

  • サイズ:幅150×高さ5×奥行き150mm
  • 重量:200g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:6.4mm
  • 穴径:12.7mm

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

4977292351430で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティポリッシュ B目立用 砥材GCの型番4977292351430のページです。
型番4977292351430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

    セフティポリッシュ B 砥材GC

    セフティポリッシュ B 砥材GC

      セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

      セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

        セフティポリッシュ B 砥材WA

        セフティポリッシュ B 砥材WA

          セフティポリッシュ B 外径125mm

          セフティポリッシュ B 外径125mm

            セフティポリッシュ B 内径12.7mm

            セフティポリッシュ B 内径12.7mm

              セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

              セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

                平面研削用砥石EGC砥石

                平面研削用砥石EGC砥石

                  平面研削用EWAW砥石

                  平面研削用EWAW砥石

                    平面研削用砥石EKG砥石

                    平面研削用砥石EKG砥石

                      85A砥石

                      85A砥石

                        WA砥石(白)

                        WA砥石(白)

                          PAA砥石

                          PAA砥石

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ミスミ ミスミ ミスミ クレトイシ ノリタケ ノリタケ
                            通常価格 2,598円 2,587円 2,433円 1,867円 1,636円 2,335円 2,034円 1,308円 784円 2,558円 2,692円 2,106円 2,299円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   3日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            粒度(#) 120 120 80 - - - 80 120 - - - - -
                            厚み(mm) 6.4 - 6.4 - - - - - - - - - -
                            穴径(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 - - - - - -
                            砥材 GC GC A WA A A WA GC WA - - WA -
                            硬度(結合度) J H N K - P N H - - - - -

                            セフティポリッシュ B目立用 砥材GCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292351447
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            JANコード

                            3,338円

                            ( 3,672円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1504977292351447

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました