(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4977292351386
セフティポリッシュ B目立用 砥材WA セフティポリッシュ Bメダチヨウ

セフティポリッシュ B目立用 砥材WA 4977292351386

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,044円
税込単価
3,348円

両頭グラインダー用の研削砥石。【特長】・研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼、...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    80
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 砥材:
    WA
  • 硬度(結合度):
    N
  • 最適被削材:
    ステンレス鋼 / 合金鋼
  • 適用機種:
    両頭グラインダー

型番

4977292351386 解除

Loading...

4977292351386 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
厚み(mm)
結合剤
JANコード
最高使用周速度
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292351386

125
6.4
V
4977292351386
2000m/min
砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D

1個

3,044( 3,348円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両頭グラインダー用の研削砥石。
【特長】
・研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼、ステンレス等の硬い物の研削に最適。
・使用機種:両頭グラインダー。
・穴径:12.7mm。
【用途】
・焼入鋼(刃物等)、ステンレス、合金鋼、特殊鋼、その他の研削。

商品情報

セフティポリッシュ B目立用 砥材WAの仕様

セフティポリッシュ B目立用 砥材WA(4977292351379)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B目立用 砥材
WA(4977292351379)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅125×高さ3×奥行き125mm
  • 重量:80g
  • 外径:125mm
  • 砥石厚:3.2mm
  • 砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤B・形状1・緑形D
  • 最高使用周速度:3,000m/min
セフティポリッシュ B目立用 砥材WA(4977292351386)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B目立用 砥材
WA(4977292351386)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅125×高さ5×奥行き125mm
  • 重量:160g
  • 外径:125mm
  • 砥石厚:6.4mm
  • 砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
  • 最高使用周速度:2,000m/min
セフティポリッシュ B目立用 砥材WA(4977292351393)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B目立用 砥材
WA(4977292351393)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅150×高さ5×奥行き150mm
  • 重量:260g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:6.4mm
  • 砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
  • 最高使用周速度:2,000m/min

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

4977292351386で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティポリッシュ B目立用 砥材WAの型番4977292351386のページです。
型番4977292351386に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

    セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

    セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

      セフティポリッシュ B 砥材GC

      セフティポリッシュ B 砥材GC

        セフティポリッシュ B 内径12.7mm

        セフティポリッシュ B 内径12.7mm

          セフティポリッシュ B 外径125mm

          セフティポリッシュ B 外径125mm

            セフティポリッシュ B 砥材WA

            セフティポリッシュ B 砥材WA

              セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

              セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

                研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

                研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

                  研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

                  研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

                    研削砥石(金属用)厚み(mm)13

                    研削砥石(金属用)厚み(mm)13

                      平面研削用EWAW砥石

                      平面研削用EWAW砥石

                        平面研削用E32A砥石 

                        平面研削用E32A砥石 

                          平面研削用砥石EKG砥石

                          平面研削用砥石EKG砥石

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 E-Value E-Value サンフレックス ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,034円 2,598円 2,587円 2,335円 1,636円 1,867円 2,433円 2,067円 1,302円 1,092円 784円 1,213円 2,558円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目~   5日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            粒度(#) 80 120 120 - - - 80 120 80 80 - - -
                            穴径(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 - - -
                            砥材 WA GC GC A A WA A GC A WA WA - -
                            硬度(結合度) N J H P - K N - - - - - -
                            最適被削材 ステンレス鋼 / 合金鋼 合金鋼 / アルミニウム / 石材 合金鋼 / アルミニウム / 石材 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 合金鋼 一般鋼 / 鋳鉄 合金鋼 / アルミニウム / 石材 一般鋼 / 鋳鉄 - - - -

                            セフティポリッシュ B目立用 砥材WAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292351379
                            4977292351393
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            結合剤 JANコード 最高使用周速度 仕様

                            2,034円

                            ( 2,237円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1253.2B49772923513793000m/min砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤B・形状1・緑形D

                            3,544円

                            ( 3,898円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1506.4V49772923513932000m/min砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました