(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティポリッシュ B 砥材GC

セフティポリッシュ B 砥材GC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,587円 ~ 3,505円
税込価格
2,846円 ~ 3,856円

両頭グラインダー用の研削砥石。【特長】・硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    120
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 砥材:
    GC
  • 硬度(結合度):
    H
  • 結合剤:
    V
  • 最適被削材:
    合金鋼 / アルミニウム / 石材
  • 最高使用周速度:
    2000m/min
  • 仕様:
    砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
  • 適用機種:
    両頭グラインダー

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
厚み(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
13
4977292351409

1個

2,587( 2,846円 )

5日目

150
16
4977292351416

1個

2,979( 3,277円 )

3日目

150
19
4977292351423

1個

3,505( 3,856円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両頭グラインダー用の研削砥石。
【特長】
・硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金、石材に最適。
・穴径:12.7mm
・最高使用周速度:2,000m/min。
・使用機種:両頭グラインダー。
・砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A。
【用途】
・超硬合金、アルミ、陶磁器、石材、その他金属類の研削。

商品情報

セフティポリッシュ B 砥材GCの仕様

セフティポリッシュ B 砥材GC(4977292351409)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B 砥材GC(4977292351409)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅125×高さ12×奥行き125mm
  • 重量:260g
  • 外径:125mm
  • 砥石厚:13mm
セフティポリッシュ B 砥材GC(4977292351416)外観・パッケージ

セフティポリッシュ B 砥材GC(4977292351416)外観・パッケージ

  • サイズ:幅150×高さ15×奥行き150mm
  • 重量:480g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:16mm
セフティポリッシュ B 砥材GC(4977292351423)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B 砥材GC(4977292351423)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅150×高さ20×奥行き150mm
  • 重量:560g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:19mm

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティポリッシュ B 砥材GC

セフティポリッシュ B 砥材GC

    セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

    セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

      セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

      セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

        セフティポリッシュ B 外径125mm

        セフティポリッシュ B 外径125mm

          セフティポリッシュ B 砥材WA

          セフティポリッシュ B 砥材WA

            セフティポリッシュ B 内径12.7mm

            セフティポリッシュ B 内径12.7mm

              平面研削用砥石EGC砥石

              平面研削用砥石EGC砥石

                セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

                セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

                  85A砥石

                  85A砥石

                    平面研削用砥石EKG砥石

                    平面研削用砥石EKG砥石

                      WA砥石(白)

                      WA砥石(白)

                        CXY砥石 さら形

                        CXY砥石 さら形

                          卓上グラインダー用 研削盤用 WA赤

                          卓上グラインダー用 研削盤用 WA赤

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ミスミ SK-11 クレトイシ ミスミ ノリタケ ノリタケ ノリタケ
                            通常価格 2,587円 2,598円 2,433円 1,636円 1,867円 2,335円 1,308円 2,034円 2,692円 2,558円 2,106円 5,139円 1,303円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   3日目   5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            粒度(#) 120 120 80 - - - 120 80 - - - 80 -
                            穴径(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 - 12.7 - - - 31.75 -
                            砥材 GC GC A A WA A GC WA - - WA - WA
                            硬度(結合度) H J N - K P H N - - - K -
                            結合剤 V V V V V V - - - - V - V

                            セフティポリッシュ B 砥材GCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました