(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4977292351317
セフティポリッシュ B 外径125mm セフティポリッシュ Bメダチヨウ

セフティポリッシュ B 外径125mm 4977292351317

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,854円
税込単価
2,039円

両頭グラインダー用の研削砥石。【特長】・硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼、...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    125
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 砥材:
    A
  • 結合剤:
    V
  • 最適被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄
  • 最高使用周速度:
    2000m/min
  • 適用機種:
    両頭グラインダー

型番

4977292351317 解除

Loading...

4977292351317 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
厚み(mm)
硬度(結合度)
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292351317

80
6.4
N
4977292351317
砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D

1個

1,854( 2,039円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両頭グラインダー用の研削砥石。
【特長】
・硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼、鋳鉄などには十分な切削力を発揮する。
・穴径:12.7mm。
・外径:125mm。
・最高使用周速度:2,000m/min。
・使用機種:両頭グラインダー。
【用途】
・普通鋼(一般鉄)、鋳鉄、鋳鋼、その他の研削。

商品情報

セフティポリッシュ B目立用の仕様

4977292351256の外観(パッケージ)

4977292351256の外観(パッケージ)

  • サイズ:幅125×高さ13×奥行き125mm
  • 重量:360g
  • 砥石厚:13mm
  • 穴径:12.7mm
  • 砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
4977292351317の外観(パッケージ)

4977292351317の外観(パッケージ)

  • サイズ:幅125×高さ8×奥行き125mm
  • 重量:160g
  • 砥石厚:6.4mm
  • 砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

4977292351317で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティポリッシュ B 外径125mmの型番4977292351317のページです。
型番4977292351317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティポリッシュ B 外径125mm

セフティポリッシュ B 外径125mm

    セフティポリッシュ B 内径12.7mm

    セフティポリッシュ B 内径12.7mm

      セフティポリッシュ B 砥材GC

      セフティポリッシュ B 砥材GC

        セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

        セフティポリッシュ B目立用 砥材GC

          セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

          セフティポリッシュ B目立用 外径150mm

            セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

            セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

              セフティポリッシュ B 砥材WA

              セフティポリッシュ B 砥材WA

                研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

                研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

                  研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

                  研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

                    平面研削用EWAW砥石

                    平面研削用EWAW砥石

                      平面研削用砥石EKG砥石

                      平面研削用砥石EKG砥石

                        研削砥石(金属用)厚み(mm)13

                        研削砥石(金属用)厚み(mm)13

                          平面研削用E32A砥石 

                          平面研削用E32A砥石 

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 E-Value E-Value ミスミ ミスミ サンフレックス ミスミ
                            通常価格 1,636円 2,335円 2,587円 2,598円 2,433円 2,034円 1,867円 2,067円 1,302円 784円 2,558円 1,092円 1,213円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目~   5日目   3日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            外径(mm) 125 - - - 150 - - 75 75 - - - -
                            穴径(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 - - 12.7 -
                            砥材 A A GC GC A WA WA GC A WA - WA -
                            結合剤 V V V V V - V - - - - - -
                            最適被削材 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 合金鋼 / アルミニウム / 石材 合金鋼 / アルミニウム / 石材 一般鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 合金鋼 ステンレス鋼 / 合金鋼 合金鋼 / アルミニウム / 石材 一般鋼 / 鋳鉄 - - - -

                            セフティポリッシュ B 外径125mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292351256
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 厚み
                            (mm)
                            硬度(結合度) JANコード 仕様

                            1,636円

                            ( 1,800円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3613P4977292351256砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました