(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
817円
税込単価
899円

厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適な切断機。【特長】・電動糸鋸交換刃。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 詳細タイプ:
    ピンエンドタイプ
  • 厚み(mm):
    0.25
  • 山数:
    78
  • 全長(mm):
    約133
  • 幅(mm):
    2.4
  • パッケージ幅(mm):
    45
  • パッケージ高さ(mm):
    190
  • パッケージ奥行き(mm):
    10
  • 入数:
    10本
  • JANコード:
    4977292373401
  • パッケージ重量(g):
    16

(i)ご注意

  • 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-78P

1個

817( 899円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適な切断機。
【特長】
・電動糸鋸交換刃。
【用途】
・木工曲線切用。

(i)ご注意

  • 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。

商品情報

電動糸鋸刃曲線切用10本入の詳細

電動糸鋸刃曲線切用10本入 商品イメージ

電動糸鋸刃曲線切用10本入 商品イメージ

電動糸鋸刃曲線切用10本入 パッケージ

電動糸鋸刃曲線切用10本入 パッケージ

電動糸鋸刃曲線切用10本入の詳細

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SI-78Pピンエンド
  • 10本入
  • 全長:約133mm
  • 厚み:0.25mm
  • 幅:2.4mm
  • 山数:78
  • ピンエンドタイプ

使用上のご注意

  • ※ 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用してください。
  • ※ 使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。

Loading...

SI-78Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78Pの型番SI-78Pのページです。
型番SI-78Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

    電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

    電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

      電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

      電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

        電動糸鋸刃 No.6 木工

        電動糸鋸刃 No.6 木工

          電動糸鋸刃 No.5 木工

          電動糸鋸刃 No.5 木工

            電動糸鋸刃 No.1 金工

            電動糸鋸刃 No.1 金工

              電動糸鋸刃 No.7 木工・薄板

              電動糸鋸刃 No.7 木工・薄板

                電動糸鋸刃 No.3 金工・木工

                電動糸鋸刃 No.3 金工・木工

                  電動糸鋸刃 No.8 スパイラルタイプ

                  電動糸鋸刃 No.8 スパイラルタイプ

                    電動糸鋸刃 No.9 ツイストタイプ

                    電動糸鋸刃 No.9 ツイストタイプ

                      電動糸鋸刃 No.4 金工・木工

                      電動糸鋸刃 No.4 金工・木工

                        電動糸鋸刃 No.2 金工・木工

                        電動糸鋸刃 No.2 金工・木工

                          中型切断機

                          中型切断機

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 アズワン
                            通常価格 817円 899円 817円 750円 625円 1,014円 813円 1,014円 1,549円 895円 1,099円 625円 1,250円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 -
                            詳細タイプ ピンエンドタイプ ピンエンドタイプ ピンエンドタイプ - - - - - スパイラルタイプ - - - -
                            厚み(mm) 0.25 0.5 0.5 0.53 0.56 0.38 0.45 0.45 - - 0.56 0.38 -
                            山数 78 59 38 19 24 122 25 98 - - 52 65 -
                            全長(mm) 約133 約133 約133 150 150 150 150 150 150 150 150 150 -

                            電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78Pのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電動糸鋸用
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/01
                            意外と替えはどこにも売っておらず、また、細かさも選べて助かった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました