(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動糸鋸刃 No.1 金工

電動糸鋸刃 No.1 金工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円

厚さ3mmまでの鉄板/アルミ板/真鍮板に使用可能な切断機の交換刃。【特長】・電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 材質:
    SK5
  • 厚み(mm):
    0.38
  • 山数:
    122
  • 全長(mm):
    150
  • 幅(mm):
    1.25
  • パッケージ幅(mm):
    40
  • パッケージ高さ(mm):
    185
  • パッケージ奥行き(mm):
    3
  • 入数:
    10本
  • JANコード:
    4977292370011
  • パッケージ重量(g):
    8
  • 仕様:
    小アサリ付

(i)ご注意

  • 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。

型番

4977292370011 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292370011

1個

1,014( 1,115円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚さ3mmまでの鉄板/アルミ板/真鍮板に使用可能な切断機の交換刃。
【特長】
・電動糸鋸交換刃。
【用途】
・薄物金工用(鉄板/真鍮/アルミ板等)。

(i)ご注意

  • 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。

商品情報

電動糸鋸刃 No.1の詳細

電動糸鋸刃 No.1 商品イメージ

電動糸鋸刃 No.1 商品イメージ

電動糸鋸刃 No.1 パッケージ

電動糸鋸刃 No.1 パッケージ

電動糸鋸刃 No.1の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:キンコウ
  • 商品サイズ:幅1×高さ150×奥行き1mm/重量8g
  • 10本入
  • 全長:150mm
  • 厚み:0.38mm
  • 幅:1.25mm
  • 山数:122
  • 小アサリ付

使用上のご注意

  • ※ 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。
  • ※ 使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。

Loading...

4977292370011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動糸鋸刃 No.1 金工の型番4977292370011のページです。
型番4977292370011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動糸鋸刃 No.1 金工

電動糸鋸刃 No.1 金工

    電動糸鋸刃 No.3 金工・木工

    電動糸鋸刃 No.3 金工・木工

      電動糸鋸刃 No.6 木工

      電動糸鋸刃 No.6 木工

        電動糸鋸刃 No.4 金工・木工

        電動糸鋸刃 No.4 金工・木工

          電動糸鋸刃 No.7 木工・薄板

          電動糸鋸刃 No.7 木工・薄板

            電動糸鋸刃 No.8 スパイラルタイプ

            電動糸鋸刃 No.8 スパイラルタイプ

              電動糸鋸刃 No.2 金工・木工

              電動糸鋸刃 No.2 金工・木工

                電動糸鋸刃 No.5 木工

                電動糸鋸刃 No.5 木工

                  電動糸鋸刃 小アサリ付

                  電動糸鋸刃 小アサリ付

                    電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

                    電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

                      ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                      ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                        コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

                        コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

                          電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

                          電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 TRAD SK-11 山真製鋸 HiKOKI(旧日立工機) SK-11
                            通常価格 1,014円 1,014円 750円 1,099円 813円 1,549円 625円 625円 832円 899円 16,915円 5,968円 817円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   4日目   5日目   90日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 チップソー切断機 その他関連品 その他関連品
                            材質 SK5 SK4 SK4 SK4 SK4 合金鋼 SK4 SK4 - - - - -
                            厚み(mm) 0.38 0.45 0.53 0.56 0.45 - 0.38 0.56 - 0.5 - - 0.5
                            山数 122 98 19 52 25 - 65 24 - 59 - - 38
                            全長(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 - 約133 - - 約133

                            電動糸鋸刃 No.1 金工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました