(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4977292362481
ドリルストッパー(6mm・8mm・10mm木工ドリル用) ドリルストッパー

ドリルストッパー(6mm・8mm・10mm木工ドリル用) 4977292362481

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

木工ドリルに取り付け、止め穴(ダボ穴など)加工に使用可能なボール盤。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    130
  • パッケージ奥行き(mm):
    15
  • 入数:
    1個
  • パッケージ質量(g):
    20

型番

4977292362481 解除

Loading...

4977292362481 の仕様・寸法情報

型番
サイズ(mm)
適応ドリルサイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292362481

6
6mm木工ドリル
4977292362481

1個

480( 528円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木工ドリルに取り付け、止め穴(ダボ穴など)加工に使用可能なボール盤。
【特長】
・ドリルに装着して、止め穴深さを設定するストッパー。

商品情報

ドリルストッパーの詳細

4977292362481 商品イメージ

4977292362481 商品イメージ

4977292362481 パッケージ

4977292362481 パッケージ

4977292362498 商品イメージ

4977292362498 商品イメージ

4977292362498 パッケージ

4977292362498 パッケージ

4977292362504 商品イメージ

4977292362504 商品イメージ

4977292362504 パッケージ

4977292362504 パッケージ

製品仕様

4977292362481

  • ブランド名:SK11
  • 規格:6MM
  • 商品サイズ:幅12×高さ12×奥行き15mm/重量10g
  • サイズ:6mm
  • 適応ドリルサイズ:6mm木工ドリル
  • 1個入

4977292362498

  • ブランド名:SK11
  • 規格:8MM
  • 商品サイズ:幅16×高さ16×奥行き15mm/重量18g
  • サイズ:8mm
  • 適応ドリルサイズ:8mm木工ドリル
  • 1個入

4977292362504

  • ブランド名:SK11
  • 規格:10MM
  • 商品サイズ:幅20×高さ20×奥行き10mm/重量17g
  • サイズ:10mm
  • 適応ドリルサイズ:10mm木工ドリル
  • 1個入

4977292362481で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドリルストッパー(6mm・8mm・10mm木工ドリル用)の型番4977292362481のページです。
型番4977292362481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルストッパー(6mm・8mm・10mm木工ドリル用)

ドリルストッパー(6mm・8mm・10mm木工ドリル用)

    センタピン・センタピンガイド 磁気ボール盤 BM40M2 別売部品

    センタピン・センタピンガイド 磁気ボール盤 BM40M2 別売部品

      タップアンドボーラー 専用ホルダー

      タップアンドボーラー 専用ホルダー

        卓上ボール盤,穴あけ能力(mm):13,出力(W):250

        卓上ボール盤,穴あけ能力(mm):13,出力(W):250

          卓上ボール盤 SDP-300V

          卓上ボール盤 SDP-300V

            ミニボール盤 MTB-6SP

            ミニボール盤 MTB-6SP

              チャックハンドル K-16-2

              チャックハンドル K-16-2

                Power sonic ミニボール盤 MDP-100

                Power sonic ミニボール盤 MDP-100

                  Power sonic デジタルボール盤 DP-550SDI

                  Power sonic デジタルボール盤 DP-550SDI

                    タッピング兼用ボール盤

                    タッピング兼用ボール盤

                      ミニボール盤 BB-100A

                      ミニボール盤 BB-100A

                        ドリルドリフト

                        ドリルドリフト

                          小型ボール盤 DP2250R

                          小型ボール盤 DP2250R

                            メーカー SK-11 HiKOKI(旧日立工機) 育良精機製作所 遠州 SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) ホーザン パオック パオック 遠州 EARTH MAN エスコ レクソン
                            通常価格 480円 6,550円 23,864円 240,000円 19,078円 15,205円 2,746円 15,897円 83,057円 350,900円 13,631円 16,630円 20,509円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            パッケージ幅(mm) 50 - - - 440 - - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 130 - - - 240 - - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 15 - - - 350 - - - - - - - -
                            入数 1個 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ質量(g) 20 - - - 20000 - - - - - - - -

                            ドリルストッパー(6mm・8mm・10mm木工ドリル用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            切削作業の深さ制限
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/26
                            マスキングテープを巻いて深さ制限をしていますが、物理的にブロックされるわけではないので、穴を開けすぎることがあります。するとマステがめくれ上がってしまうので、精度が悪くなってしまいます。

                            ドリルストッパーを付けることで、これらの問題が解決しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/23
                            普通に使っています、ストッパーのイモネジも普通です、何らの問題は有りません、次回も必要であれば注文します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292362498
                            4977292362504
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            適応ドリルサイズ JANコード

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 -

                            5日目

                            88mm木工ドリル4977292362498

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1010mm木工ドリル4977292362504

                            ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました