(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルホビーバイス

ユニバーサルホビーバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,253円
税込単価
4,678円

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。【特長】・最大100mmま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    78
  • 最大口開き(mm):
    100
  • 口深さ(mm):
    30
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • JANコード:
    4977292220927
  • パッケージ幅(mm):
    127
  • パッケージ高さ(mm):
    265
  • パッケージ奥行き(mm):
    85
  • クランプ幅(mm):
    最大50
  • 口の開き(mm):
    100
  • パッケージ質量(g):
    1060

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体口幅(mm)78
最大口開き(mm)100口深さ(mm)30
材質1アルミダイカストJANコード4977292220927
パッケージ幅(mm)127パッケージ高さ(mm)265
パッケージ奥行き(mm)85クランプ幅(mm)最大50
口の開き(mm)100パッケージ質量(g)1060

商品情報

ユニバーサルホビーバイスの詳細

ユニバーサルホビーバイス 商品イメージ

ユニバーサルホビーバイス 商品イメージ

ユニバーサルホビーバイス パッケージ

ユニバーサルホビーバイス パッケージ

ユニバーサルホビーバイス 使用イメージ(1)

ユニバーサルホビーバイス 使用イメージ(1)

ユニバーサルホビーバイス 使用イメージ(2)

ユニバーサルホビーバイス 使用イメージ(2)

製品仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:V-3
  • 口の開き:100mm
  • 口巾:78mm
  • 口の深さ:30mm
  • クランプ巾:最大50mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-3

1個

4,253( 4,678円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。
【特長】
・最大100mmまで口が開きます
・本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します
・アルミダイカスト製のため軽量です
【用途】
・木彫等の木工作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルホビーバイスの型番V-3のページです。
型番V-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルホビーバイス

ユニバーサルホビーバイス

    アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能

    アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能

      スイベルバイス

      スイベルバイス

        マイクロアングルバイス No.MC8

        マイクロアングルバイス No.MC8

          ベンチバイス 50mm V-5

          ベンチバイス 50mm V-5

            SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75

            SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75

              マイクロ角バイス20

              マイクロ角バイス20

                SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100

                SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100

                  学校教材用木工バイス(台上型)

                  学校教材用木工バイス(台上型)

                    SSPOWER ヤンキーバイス アングル型 90 YVA-90B

                    SSPOWER ヤンキーバイス アングル型 90 YVA-90B

                      ステンレスバイス

                      ステンレスバイス

                        木工用高速バイス

                        木工用高速バイス

                          マイクロ角バイス25

                          マイクロ角バイス25

                            メーカー SK-11 トラスコ中山 ケニス HARP SK-11 パオック HARP パオック ナベヤ パオック トラスコ中山 トラスコ中山 HARP
                            通常価格 4,253円 9,195円 5,626円 19,899円 3,591円 8,298円 10,898円 3,169円 15,640円 8,545円 132,994円 4,547円 10,898円
                            通常出荷日 2日目   1日目   8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            口幅(mm) 78 80 - 20 50 79 16 - 160 88 - 70 20
                            最大口開き(mm) 100 50 - 23 55 55 17 - 115 83 150 65 23
                            口深さ(mm) 30 32 - - 30 30 - - 59 34 - 28 -
                            材質1 アルミダイカスト - - - - - - - - - - - -

                            ユニバーサルホビーバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト