(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルテーブルバイス

ユニバーサルテーブルバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。【特長】・バイスは360度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    テーブルバイス
  • 口幅(mm):
    70
  • 最大口開き(mm):
    60
  • 口深さ(mm):
    35
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • JANコード:
    4977292220934
  • パッケージ幅(mm):
    170
  • パッケージ高さ(mm):
    167
  • パッケージ奥行き(mm):
    115
  • 口の開き(mm):
    60
  • 質量(g):
    1350
  • パッケージ質量(g):
    1400

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ユニバーサルテーブルバイスの詳細

ユニバーサルテーブルバイス 商品イメージ

ユニバーサルテーブルバイス 商品イメージ

ユニバーサルテーブルバイス パッケージ

ユニバーサルテーブルバイス パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:V-4
  • 口の開き:60mm
  • 口巾:70mm
  • 口の深さ:35mm
  • 重量:1,350g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-4

1個

4,300( 4,730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。
【特長】
・バイスは360度自由に回転します
・最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます
・アルミダイカスト製のため軽量です
・テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です
【用途】
・プラモデル作り・木彫り等の木工作業

V-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルテーブルバイスの型番V-4のページです。
型番V-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルテーブルバイス

ユニバーサルテーブルバイス

    マシンバイス K-26

    マシンバイス K-26

      ベビーバイス SBV-38・SBV-50

      ベビーバイス SBV-38・SBV-50

        ガレージバイス(回転台付)

        ガレージバイス(回転台付)

          アルミ合金バイス,軽作業用

          アルミ合金バイス,軽作業用

            マイクロ自在バイス20

            マイクロ自在バイス20

              アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

              アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

                フルターンバイス

                フルターンバイス

                  回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                  回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                    クロスバイス

                    クロスバイス

                      リード型バイス(強力角胴型バイス)

                      リード型バイス(強力角胴型バイス)

                        ホームバイス

                        ホームバイス

                          ホームバイス 回転台付

                          ホームバイス 回転台付

                            メーカー SK-11 ホーザン SK-11 SK-11 トラスコ中山 HARP トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ TRAD E-Value
                            通常価格 4,300円 4,420円 1,893円 7,055円 11,286円 14,484円 2,937円 17,995円 10,488円 15,693円 34,000円 4,320円 6,248円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 テーブルバイス - - - - - - リードバイス(丸胴形) リードバイス(角胴形) - リードバイス(角胴形) - -
                            口幅(mm) 70 50 - - 70 20 60 - 102 - - 90 100
                            最大口開き(mm) 60 30 25 - 60 20 50 60 100 - - 約90 75
                            口深さ(mm) 35 - 25 - 35 - 27 - 50 - - 50 45

                            ユニバーサルテーブルバイスのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            半田付け基板固定
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/01
                            写真を良く見ればわかるのですが、構造としては一定の箇所で首が90度傾けられます。
                            しかし、色んな出っ張りが有って机面に当たって挟んだ基板を水平にはできません。
                            机から頭がはみ出るように固定すれば基板を水平にはできます。
                            首があらゆる角度にできそうでできない事がある事を理解し購入する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型部品の半田付け
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            位置を自在に調整できるので非常に使いやすいです。バイスの固定も吸盤で場所を選ばず重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            机での軽作業用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/29
                            机で細かい作業や、ハンダ付けなどの補助用のバイスとして購入しました。
                            アルミダイカスト製という事で、サイズの割に軽量で、取り回しが楽です。
                            ただ、適度な重量がありますので、ハンダ付け程度なら、底面のバキュームを使用しなくても大丈夫そうです。
                            口金はプラスチック製で、さらにゴム製のカバーもついていて、色々な素材に対応できそうです。
                            底面のバキュームも強く吸い付き、金属をガリガリやすり掛けする等の力作業でなければ、便利に使用できそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました