(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ホビーアンビル

小型ホビーアンビル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,006円 ~ 5,100円
税込価格
3,307円 ~ 5,610円

彫金や小細工に便利な小型アンビル。【特長】・扱いやすいコンパクトサイズ。【用途...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

ホビーアンビルの詳細

SHA-1 0.7KG 商品イメージ

SHA-1 0.7KG 商品イメージ

SHA-1 0.7KG パッケージ

SHA-1 0.7KG パッケージ

SHA-2 1.2KG 商品イメージ

SHA-2 1.2KG 商品イメージ

SHA-2 1.2KG パッケージ

SHA-2 1.2KG パッケージ

SHA-3 商品イメージ

SHA-3 商品イメージ

製品仕様

SHA-1 0.7KG

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SHA-1 0.7KG
  • 商品サイズ:幅137×高さ68×奥行き55mm/重量640g
  • アンビル上面サイズ:92×42mm

SHA-2 1.2KG

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SHA-2 1.2KG
  • 商品サイズ:幅152×高さ83×奥行き64mm/重量1,100g
  • アンビル上面サイズ:100×47mm

SHA-3

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SHA-3
  • 商品サイズ:幅185×高さ100×奥行き82mm/重量3,080g
  • アンビル上面サイズ:117×60mm

型番リスト

型番
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292221252
147
70
63
660
アンビル上面サイズ:92×42mm

1個

3,006( 3,307円 )

5日目

4977292221269
161
85
75
1180
アンビル上面サイズ:100×47mm。

1個

4,924( 5,416円 )

3日目

4977292221276
200
107
99
3080
アンビル上面サイズ:117×60mm

1個

5,100( 5,610円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

彫金や小細工に便利な小型アンビル。
【特長】
・扱いやすいコンパクトサイズ。
【用途】
・彫金やホビー等金属の細工に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ホビーアンビル

小型ホビーアンビル

    バイス用クランプ

    バイス用クランプ

      ホームバイス 回転台付

      ホームバイス 回転台付

        マグネット口金

        マグネット口金

          回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

          回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

            アルミ製口金 ゴムタイプ

            アルミ製口金 ゴムタイプ

              マイクロ角バイス25

              マイクロ角バイス25

                リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                  アルミ製口金 フラットタイプ

                  アルミ製口金 フラットタイプ

                    マイクロ自在バイス20

                    マイクロ自在バイス20

                      アルミ製口金 パイプ用

                      アルミ製口金 パイプ用

                        回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) めねじ

                        回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) めねじ

                          JISバイスA型

                          JISバイスA型

                            メーカー SK-11 スーパーツール E-Value ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山 HARP トラスコ中山 トラスコ中山 HARP トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 3,006円 1,592円 6,248円 5,926円 4,866円 2,317円 10,898円 5,357円 2,114円 14,484円 2,129円 4,027円 50,412円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ 本体

                            小型ホビーアンビルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました